IC-Hersteller 3peak incorporated

IC-Hersteller (109)

3peak incorporated TPP60508 | Demoboard TPP60508 evm

60-V, 5-A, Non-Synchronous Step-Down DC/DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Ausgang 15 V
IC-Revision00

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von 3peak incorporated freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PDF SMT-Speicherdrossel, 7.2 µH, 7.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität7.2 µH
Nennstrom7.9 A
Sättigungsstrom6 A
Gleichstromwiderstand12.8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz31 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen