Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Farbe | Weiß |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Spannungsfestigkeit | 1500 V (AC) |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 3.96 mm |
Gender | Weiblich |
Typ | Terminal Housing |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645002113322 | SPEC | 3 Dateien | 2 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 9.06 | Beutel | 645001 | ||
645003113322 | SPEC | 3 Dateien | 3 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 13.02 | Beutel | 645001 | ||
645004113322 | SPEC | 4 Dateien | 4 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 16.98 | Beutel | 645001 | ||
645005113322 | SPEC | 4 Dateien | 5 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 20.94 | Beutel | 645001 | ||
645006113322 | SPEC | 4 Dateien | 6 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 24.9 | Beutel | 645001 | ||
645008113322 | SPEC | 4 Dateien | 8 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 32.82 | Beutel | 612690 645001 | ||
645010113322 | SPEC | 4 Dateien | 10 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | Kabel | 40.74 | Beutel | 645001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
645002113322 | SPEC | |
645003113322 | SPEC | |
645004113322 | SPEC | |
645005113322 | SPEC | |
645006113322 | SPEC | |
645008113322 | SPEC | |
645010113322 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: