| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3535 | 3.4 | 3.4 | 2.1 | SMT | 
LTSpice-Dateien
Merkmale
- SMT-Keramikgehäuse mit hoher Effizienz
- Durchsichtige Silikonlinse
- Hohe Helligkeit mit minimaler Randaussendung
- Flexible Verbindung mit Sekundäroptik
- Schmaler Abstrahlwinkel: 125°
- Feuchtigkeitsempfindlichkeit: 2
- Elektrisch neutrale Wärmebrücke
- Thermischer Wärmewiderstand: 8/10 K/W
- Sperrschichttemperatur: 125°C/ 150°C
Anwendung
- Gartenbaubeleuchtung
- Aquariumbeleuchtung
- Gewächshäuser
- Vertikale „Indoor farming“
Artikeldaten
| Muster | 
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Farbe | λPeak typ. (nm) | Φe typ. (mW) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster | 
|---|
HortiCoolture. LED it grow!
Horticulture LED Lighting
Neue Horticulture LEDs aus der High Power Keramik Serie. Die speziell für die Pflanzenzucht ausgewählten Wellenlängen (450 nm, 660 nm, 730 nm) fördern die Photosynthese und optimieren die Pflanzenentwicklung. Die überragenden PPF-Werte, die kleine Baugröße und die geringe Verlustleistung machen die WL-SMDC Serie als zukünftige Auswahl für Horticulture Beleuchtung perfekt. Artikel ab Lager verfügbar. Muster kostenlos erhältlich.
Vorteile:
- Hohe Leuchtstärke
- Farbspektrum individuell an Pflanzen anpassbar
- Komplettes Farbspektrum verfügbar inkl. Weiß-, UV- und IR-LEDs
- Geringer thermischer Widerstand
- Elektrisch neutraler Wärmepfad
- Ein Lötpad für das komplette Farbspektrum

Was Pflanzen brauchen

Emissionsspektrum der Horticulture LEDs

Photosynthetische Pigmente und Lichtrezeptoren
Innovativer Aufbau






Anwendungsmöglichkeiten von Horticulture LEDs
Anwendungsmöglichkeiten von Horticulture LEDs
- Vertical Farming
- Gewächshausbelichtung
- Indoor Farming
- Mehrlagen Kultivierung
- Wachstumslampen
- Sportrasenbeleuchtung

Ein Fußabdruck, viele Möglichkeiten
Ein Fußabdruck, viele Möglichkeiten
- Erhältlich in den Horticulture Wellenlängenbereichen CCT von 2700K bis 6000K und RGBY
- Erstellen Sie Ihr eigenes Lichtrezept mit allen verfügbaren Farben
- Testen Sie Ihre Rezepte - sehen Sie, wie sie aussehen
- Berechnen Sie Ihre opto/elektrischen Parameter
- Testen Sie Ihre Ideen und schätzen Sie die Leistung Ihrer Lampe
- PPF-Werte, Leistungsverbrauch, R/B-Verhältnis und vieles mehr direkt berechnet

Videos
#askLorandt explains: The benefits of using LEDs in horticultural applications
Videos
Würth Elektronik Webinar: Zusatzbeleuchtung in Gewächshäusern mit Horticulture-LEDs
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Horticulture LEDs – high and low power application examples
Videos
Würth Elektronik Webinar: Nachhaltige Lebensmittelproduktion mit Horticulture-LEDs