WE-TEFA Ferritring

WE-TEFA Ferritring
WE-TEFA Ferritring

Merkmale

  • Breitbandabsorber aus MgZn der einen höheren Frequenzbereich abdeckt als NiZn
  • Vielfältiges Typenspektrum zur bestmöglichen Entstörwirkung in der Automobilelektronik
  • Betriebstemperatur:-55°C bis 140 °C
  • Automotive approved

Anwendung

  • Allgemein für: Drähte, Koaxialkabel, verdrillte Drähte und Mehrleiter
  • Daten- und Messsignalleitungen
  • Spannungsversorgungsleitung / Bordnetzversorgung
  • Multimedia Kabelschnittstellen
  • Verschiedene, sonstige Kabelschnittstellen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Ø Kabel max.(mm)
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
H(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Material
Alpha-Rack
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
782114075063
SPEC7.5 mm, 12.7 mm, 7.9 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.7.5 mm
Außendurchmesser12.7 mm
Innendurchmesser7.9 mm
Höhe6.35 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung22 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung42 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen85 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen168 Ω
Material7E08_4911 
Alpha-Rack
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
782114076130
SPEC7.6 mm, 16.5 mm, 8 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.7.6 mm
Außendurchmesser16.5 mm
Innendurchmesser8 mm
Höhe13 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung67 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung107 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen274 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen457 Ω
Material7E08_4911 
Alpha-Rack
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
782114076160
SPEC7.6 mm, 16.5 mm, 8 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.7.6 mm
Außendurchmesser16.5 mm
Innendurchmesser8 mm
Höhe16 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung83 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung131 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen342 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen564 Ω
Material7E08_4911 
Alpha-Rack
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
782114095100
SPEC9.5 mm, 20 mm, 10 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.9.5 mm
Außendurchmesser20 mm
Innendurchmesser10 mm
Höhe10 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung50 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung85 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen203 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen358 Ω
Material7E08_4911 
Alpha-Rack
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
782114096080
SPEC9.6 mm, 14 mm, 10 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.9.6 mm
Außendurchmesser14 mm
Innendurchmesser10 mm
Höhe8 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung22 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung40 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen89 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen175 Ω
Material7E08_4911 
Alpha-Rack
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
782114133064
SPEC13.3 mm, 22.5 mm, 13.8 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.13.3 mm
Außendurchmesser22.5 mm
Innendurchmesser13.8 mm
Höhe6.4 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung25 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung45 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen102 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen201 Ω
Material7E08_4911 
Alpha-Rack
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
782114155200
SPEC15.5 mm, 28 mm, 16 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.15.5 mm
Außendurchmesser28 mm
Innendurchmesser16 mm
Höhe20 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung74 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung125 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen313 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen588 Ω
Material7E08_4911 
Alpha-Rack
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
782114155130
SPEC15.5 mm, 28 mm, 16 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kabeldurchmesser Max.15.5 mm
Außendurchmesser28 mm
Innendurchmesser16 mm
Höhe13 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung53 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung92 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen216 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen393 Ω
Material7E08_4911 
Alpha-Rack
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen

EMV in der Elektromobilität

Unterdrückung elektromagnetischer Störsignale in E- und Hybrid-Fahrzeugen

EMV in der Elektromobilität

Unterdrückung elektromagnetischer Störsignale in E- und Hybrid-Fahrzeugen

Mit zunehmender Elektrifizierung der Kraftfahrzeuge gehen zwangsläufig auch vermehrt elektromagnetische Störungen einher. Der Einsatz von Kabel-Ferriten kann diese in Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen signifikant reduzieren, seien es Störsignale auf Leitungen oder elektromagnetische Feldkopplungseffekte. Induktive Hochleistungsmaterialien in Kabel-Ferriten verbessern das EMV-Verhalten erheblich.
Für ein breites Einsatzfeld mit mittleren und hohen Frequenzen eignen sich Standard-Ferritkabel-Entstörungselemente sowohl in axialer als auch in Ringform. Für höhere Frequenzen enthalten diese einen Magnesium-Anteil. Einen sehr weiten Frequenzbereich decken Kabel-Ferrite mit einem neuen nanokristallinen Material ab.

Grafik

Applikationsmatrix

Wir bieten Lösungen für den kompletten Frequenzbereich

Applikationsmatrix

Wir bieten Lösungen für den kompletten Frequenzbereich

Würth Elektronik Kabel-Ferrite sind so ausgelegt, dass sie in allen Frequenzbereichen die beste Dämpfung bieten.

Erforderlich für die folgenden Automobilanwendungen:

  • Entstörung von Umrichter-verursachten Störimpulsen
  • Rauschunterdrückung bei Elektromotoren
  • Komfortsteigerung durch Vermeidung von Störgeräuschen, Vibrationen und Rauigkeiten (NVH) im EMV Spektrum des Antriebsstrangs
  • Störsignalenunterdrückung bei der Akku-Elektronik
Grafik

Würth Elektronik hat vier unterschiedliche Serien im Programm, die sämtliche Anforderungen Ihrer Anwendung erfüllen

Kabel-Ferrite zur umfassenden Entstörung

Kabel-Ferrite für das mittlere und obere Frequenzspektrum

Kabel-Ferrite für das mittlere und obere Frequenzspektrum

Die WE-AEFA Ringkerne sind Kabel-Ferrit-Entstörelemente in axialer Form, die speziell für viele Anwendungsbereiche entwickelt wurden. Das spezielle Spektrum der Unterdrückung ist für mittlere und hohe Störfrequenzen geeignet. Auch in größeren Ausführungen erhältlich.

Die WE-TEFA Ringkerne sind EMV-Kabel-Ferrite mit einer Komponente von Mg. Sie eignen sich mit ihrer Impedanz für höhere Frequenzen als der Standard-Typ.

Kabel-Ferrite für das obere Frequenzspektrum

Die WE-TEFA Ringkerne sind EMV-Kabel-Ferrite mit einer Komponente von Mg. Sie eignen sich mit ihrer Impedanz für höhere Frequenzen als der Standard-Typ.

Kabel-Ferrite für das untere und mittlere Frequenzspektrum

Kabel-Ferrite fur das untere und mittlere Frequenzspektrum

Die WE-TEMA Ringkerne sind speziell für den Mittelfrequenzbereich entwickelte EMV-Kabel-Ferrite mit sehr hoher Impedanz.

Kabel-Ferrite fur ein breites Frequenzspektrum

Kabel-Ferrite fur ein breites Frequenzspektrum

Die WE-AENA Ringkerne sind EMV-Kabel-Ferrite mit neuester NC-Kernmaterialtechnologie zur Rauschunterdrückung über einen sehrweiten Frequenzbereich. Erhältlich sind sie in vielen verschiedenen Standardgrößen.

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: