WE-STST Super Tiny Signal Transformer

WE-STST Super Tiny Signal Transformer
WE-STST Super Tiny Signal Transformer
BauformMaße3DL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
4532
4.7 3.22 2.9 SMT

Merkmale

  • Besonders kleine Bauform
  • 1.5 kV Isolationsspannung
  • 350 µH OCL nach IEEE 802.3
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C

Referenzdesigns

  • RD016 Reference Design Gigabit Ethernet Front End
  • RD041 Design eines Single-Pair-Ethernet-Systems mit Power over Data Lines (SPoE)

Anwendung

  • Ethernet 10/100/1000 Base-T
  • Ethernet 2.5/5G and 10G Base-T
  • Single Pair Ethernet
  • Ultraschallsensoren
  • g.fast

One Pair is all you need.

Das Single Pair Ethernet steht für eine neue Art der Datenübertragung. Im Unterschied zum Multipair Ethernet werden nur zwei Adern gebraucht.

Video und mehr

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Datenrate
Anwendung
L(µH)
VT(V (RMS))
n
PoE
Betriebstemperatur
L(mm)
B(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WE-STST Super Tiny Signal Transformer
74930000
SPEC10/100/1000 Base-T, 10/100 Base-T1, Ethernet, Single Pair Ethernet, 350 µH
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Datenrate10/100/1000 Base-T, 10/100 Base-T1 
AnwendungEthernet, Single Pair Ethernet 
Induktivität350 µH
Prüfspannung1500 V (RMS)
Übersetzungsverhältnis1:1 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge4.7 mm
Breite3.22 mm
Höhe2.9 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STST Super Tiny Signal Transformer
74930100
SPEC10G Base-T, 1000 Base-T1, Ethernet, Single Pair Ethernet, 120 µH
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Datenrate10G Base-T, 1000 Base-T1 
AnwendungEthernet, Single Pair Ethernet 
Induktivität120 µH
Prüfspannung1500 V (RMS)
Übersetzungsverhältnis1:1 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge4.7 mm
Breite3.22 mm
Höhe2.9 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STST Super Tiny Signal Transformer
74930130
SPEC10/100/1G/10GBase-T, Ethernet, PoE, 110 µH

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Datenrate10/100/1G/10GBase-T 
AnwendungEthernet, PoE 
Induktivität110 µH
Prüfspannung1500 V (RMS)
Übersetzungsverhältnis1:1 
PoEPoE (bis zu 350 mA) 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge4.7 mm
Breite3.22 mm
Höhe2.9 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STST Super Tiny Signal Transformer
74930030
SPEC10/100/1GBase-T, Ethernet, PoE, 350 µH
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Datenrate10/100/1GBase-T 
AnwendungEthernet, PoE 
Induktivität350 µH
Prüfspannung1500 V (RMS)
Übersetzungsverhältnis1:1 
PoEPoE (bis zu 350 mA) 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge4.7 mm
Breite3.22 mm
Höhe2.9 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STST Super Tiny Signal Transformer
74930120
SPEC10/100/1G/10GBase-T, Ethernet, PoE+, 110 µH

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Datenrate10/100/1G/10GBase-T 
AnwendungEthernet, PoE+ 
Induktivität110 µH
Prüfspannung1500 V (RMS)
Übersetzungsverhältnis1:1 
PoEPoE+ (bis zu 600 mA) 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge4.7 mm
Breite3.22 mm
Höhe2.9 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STST Super Tiny Signal Transformer
749302010
SPEC–, Kurzstreckenerkennung mit hoher Frequenz, 300 µH
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungKurzstreckenerkennung mit hoher Frequenz 
Induktivität300 µH
Prüfspannung400 V (RMS)
Übersetzungsverhältnis1:4.5:4.5:1 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge4.7 mm
Breite3.22 mm
Höhe2.9 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STST Super Tiny Signal Transformer
749302011
SPEC–, Langstreckenerkennung bei niedriger Frequenz, 2000 µH
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungLangstreckenerkennung bei niedriger Frequenz 
Induktivität2000 µH
Prüfspannung400 V (RMS)
Übersetzungsverhältnis1:4.5:4.5:1 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge4.7 mm
Breite3.22 mm
Höhe2.9 mm
–Verfügbarkeit prüfen

Hochgeschwindigkeitskommunikation bei großer Reichweite mit WE-STST Signalübertrager

Da die Industrie weiterhin eine zuverlässige und effiziente Datenübertragung über große Entfernungen fordert, bleibt der Bedarf an Hochleistungsübertragern für DSL- und ISDN-Anwendungen kritisch. Die WE-STST-Signalübertragern von Würth Elektronik sind für "Long-Range-High-Speed"-Anwendungen optimiert und bieten eine außergewöhnliche Leistung bei langen Signalleitungen ohne Beeinträchtigung der Übertragungsgeschwindigkeit oder Signalintegrität.

Anwendungen:

  • SHDSL-Technologie: Die WE-STST-Serie unterstützt die SHDSL-Technologie (Symmetrical High-Speed Digital Subscriber Line), die eine Kommunikation über große Entfernungen bei gleichbleibend hoher Qualität der Signalübertragung ermöglicht.
  • Industrielle Kommunikation: Ideal für den Anschluss von Geräten in großen Industrieanlagen, in denen eine stabile Datenkommunikation unerlässlich ist.
  • Telekommunikationsinfrastruktur: Bietet eine zuverlässige Signalumwandlung für Telekommunikationssysteme, die eine größere Reichweite benötigen.

Produkt-Highlights

  • Geringe Einfügedämpfung für effiziente Signalübertragung
  • Hohe galvanische Trennung zur Gewährleistung von Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Unterstützung langer Signalwege
  • Auch geeignet für DSL und ISDN
WE-STST eiSos Bauelement

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV mit LT Spice antizipieren

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet - Filter Design und Power over Data Line

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design