WE-STAR-GAP

High Frequency & Saturation Specialist

WE-STAR-GAP
WE-STAR-GAP

Merkmale

  • Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
  • Mit 0.8 mm Luftspalt
  • Weltweit erster Klappferrit mit "definiertem Luftspalt"
  • Besonders geeignet zur Befilterung im Frequenzbereich von 100 MHz bis 1,0 GHz
  • Äußerst geringe Nutzsignal-Dämpfung bis 100 MHz
  • Geringe magnetische Sättigung des Materials bei hohen Gleichströmen und somit bessere Performance (Impedanz)
  • Mit patentierter flexibler Kabelfixierung
  • Kabelvorfixierung erleichtern das Verarbeiten
  • Kabeleinklemmschutz
  • Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
  • Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
  • Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
  • Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C
  • Kernmaterial: NiZn

Anwendung

  • Hochfrequente Datenübertragungs-Leitungen, z.B. speziell für LAN-Vernetzungen CAT5 und höher
  • Reduzierung der Beeinflussung von Geräten durch GSM Netze, Bluetooth und Wireless LAN
  • USB 2.0, schnelle Digital-Signalübertragungen in Geräten
  • Störungsreduzierung durch schnelle Schaltkreise, Schaltnetzteile
  • Unterdrückung der harmonischen Oberwellen und gleichzeitig keine Dämpfung des Nutzsignals
  • Hochstromanwendungen mit Störungsproblemen, wie Stromversorgungen, Antriebe, etc.
  • Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Ø Kabel(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 200 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 300 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 500 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 200 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 300 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 500 MHz
2 Windungen
(Ω)
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Farbe
Sicherheitsschlüssel
STAR-CLIP Befestigung
Design Kit
Alpha-Rack
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WE-STAR-GAP
74271633
SPEC4.5 - 8, 28 Ω, 100 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 4.5 - 8
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung28 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung100 Ω
Impedanz @ 200 MHz 1 Windung190 Ω
Impedanz @ 300 MHz 1 Windung250 Ω
Impedanz @ 500 MHz 1 Windung345 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen90 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen400 Ω
Impedanz @ 200 MHz 2 Windungen900 Ω
Impedanz @ 300 MHz 2 Windungen1750 Ω
Impedanz @ 500 MHz 2 Windungen1100 Ω
Material4 W 620 
Länge35.1 mm
Breite21.7 mm
Höhe19 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Sicherheitsschlüssel
STAR-CLIP Befestigung
Design Kit
Alpha-Rack
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-GAP
74271633S
SPEC4.5 - 8, 28 Ω, 100 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 4.5 - 8
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung28 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung100 Ω
Impedanz @ 200 MHz 1 Windung190 Ω
Impedanz @ 300 MHz 1 Windung250 Ω
Impedanz @ 500 MHz 1 Windung345 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen90 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen400 Ω
Impedanz @ 200 MHz 2 Windungen900 Ω
Impedanz @ 300 MHz 2 Windungen1750 Ω
Impedanz @ 500 MHz 2 Windungen1100 Ω
Material4 W 620 
Länge35.1 mm
Breite21.7 mm
Höhe19 mm
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Sicherheitsschlüssel
STAR-CLIP Befestigung
Design Kit –
Alpha-Rack –
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-GAP
74271622
SPEC8.5 - 12.5, 35 Ω, 140 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 8.5 - 12.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung35 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung140 Ω
Impedanz @ 200 MHz 1 Windung200 Ω
Impedanz @ 300 MHz 1 Windung300 Ω
Impedanz @ 500 MHz 1 Windung400 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen135 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen640 Ω
Impedanz @ 200 MHz 2 Windungen1400 Ω
Impedanz @ 300 MHz 2 Windungen1900 Ω
Impedanz @ 500 MHz 2 Windungen830 Ω
Material4 W 620 
Länge35.2 mm
Breite30.3 mm
Höhe28.2 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Sicherheitsschlüssel
STAR-CLIP Befestigung –
Design Kit
Alpha-Rack
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-GAP
74271622S
SPEC8.5 - 12.5, 35 Ω, 140 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 8.5 - 12.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung35 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung140 Ω
Impedanz @ 200 MHz 1 Windung200 Ω
Impedanz @ 300 MHz 1 Windung300 Ω
Impedanz @ 500 MHz 1 Windung400 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen135 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen640 Ω
Impedanz @ 200 MHz 2 Windungen1400 Ω
Impedanz @ 300 MHz 2 Windungen1900 Ω
Impedanz @ 500 MHz 2 Windungen830 Ω
Material4 W 620 
Länge35.2 mm
Breite30.3 mm
Höhe28.2 mm
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Sicherheitsschlüssel
STAR-CLIP Befestigung –
Design Kit –
Alpha-Rack –
–Verfügbarkeit prüfen

Klemmbereich für Kabeldurchmesser

Der Klappferrit mit definiertem Luftspalt WE-STAR-GAP

Der artikelnummernspezifische Klemmbereich der WE-STAR-GAP ermöglicht die gezielte Auswahl für definierte Kabeldurchmesser und unterstützt so eine passgenaue, sichere Kabelaufnahme. Charakteristisch für die Serie ist ihr definierter Luftspalt zur gezielten Anpassung der ferritbasierten Eigenschaften mit hervorangender Sättigung im hohen Frequenzbereich. Die Produkte sind in den Farben Grau und Schwarz verfügbar. 

Klemmbereich STAR-GAP

#askLorandt erklärt:

Einfluss der Windungsanzahl beim Klappferrit

Eine, zwei oder drei Windungen?

Wie beeinflusst die Windungsanzahl die Impedanz bei Klappferriten? In diesem #askLorandt Video wird praxisnah erläutert, wie sich eine, zwei oder mehrere Windungen auf das Dämpfungs- und Filterverhalten von Ferriten auswirken. Anhand von Messungen wird gezeigt, welche Unterschiede zwischen geschlossenen Ferriten und geteilten Klappferriten bestehen, wie sich die Impedanz in verschiedenen Frequenzbereichen verändert und warum zusätzliche Windungen insbesondere im unteren Frequenzbereich Vorteile bieten können. Gleichzeitig wird deutlich, dass mit steigender Windungsanzahl auch parasitäre Effekte wie höhere Kapazitäten eine Rolle spielen. Darüber hinaus erklärt das Video die Unterschiede zwischen NiZn- und MnZn-Ferriten und unterstützt Entwickler dabei, die passende Lösung für EMV, Kabelentstörung und Störunterdrückung gezielt auszuwählen.

alttext yt_img_for_code_KTEMgJmA5tI.jpg 1691582427

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: