750344488
CCM Flyback, 9 - 60 V (DC), 12 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version CCM Flyback
Input Voltage 9 - 60 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 2 A
–
–
–
–
Induktivität 14 µH
Übersetzungsverhältnis 1.33:1:1
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EFD20
Montageart SMT
749119133
Flyback, 36 - 57 V (DC), 3.3 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 3.3 V
Ausgangsstrom 1 0.4 A
Ausgangsspannung 2 3.3 V
Ausgangsstrom 2 0.4 A
Ausgangsspannung 3 3.3 V
Ausgangsstrom 3 0.4 A
Induktivität 400 µH
Übersetzungsverhältnis 12:1:1:1:3
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform ER11/5
Montageart SMT
749119150
Flyback, 36 - 57 V (DC), 5 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 0.27 A
Ausgangsspannung 2 5 V
Ausgangsstrom 2 0.27 A
Ausgangsspannung 3 5 V
Ausgangsstrom 3 0.27 A
Induktivität 400 µH
Übersetzungsverhältnis 7.2:1:1:1:1.8
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform ER11/5
Montageart SMT
749119218
Flyback, 36 - 57 V (DC), 1.8 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 1.8 V
Ausgangsstrom 1 1.3 A
Ausgangsspannung 2 1.8 V
Ausgangsstrom 2 1.3 A
Ausgangsspannung 3 1.8 V
Ausgangsstrom 3 1.3 A
Induktivität 210 µH
Übersetzungsverhältnis 16.5:1:1:1:5.5
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform ER14.5/6
Montageart SMT
749119233
Flyback, 36 - 57 V (DC), 3.3 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 3.3 V
Ausgangsstrom 1 0.7 A
Ausgangsspannung 2 3.3 V
Ausgangsstrom 2 1.4 A
–
–
Induktivität 210 µH
Übersetzungsverhältnis 12:1:1:3
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform ER14.5/6
Montageart SMT
749119250
Flyback, 36 - 57 V (DC), 5 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 0.47 A
Ausgangsspannung 2 5 V
Ausgangsstrom 2 0.47 A
Ausgangsspannung 3 5 V
Ausgangsstrom 3 0.47 A
Induktivität 210 µH
Übersetzungsverhältnis 6:1:1:1:1.75
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform ER14.5/6
Montageart SMT
7491192912
Flyback, 36 - 57 V (DC), 12 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 0.58 A
Ausgangsspannung 2 5 V
Ausgangsstrom 2 1.4 A
Ausgangsspannung 3 3.3 V
Ausgangsstrom 3 2.1 A
Induktivität 210 µH
Übersetzungsverhältnis 12:1.5:1:3.5:5
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform ER14.5/6
Montageart SMT
749119318
Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 1.8 V
Ausgangsstrom 1 2.4 A
Ausgangsspannung 2 1.8 V
Ausgangsstrom 2 2.4 A
Ausgangsspannung 3 1.8 V
Ausgangsstrom 3 2.4 A
Induktivität 120 µH
Übersetzungsverhältnis 14:1:1:1:5.5
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EFD15
Montageart SMT
749119333
Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 3.3 V
Ausgangsstrom 1 1.35 A
Ausgangsspannung 2 3.3 V
Ausgangsstrom 2 1.35 A
Ausgangsspannung 3 3.3 V
Ausgangsstrom 3 1.35 A
Induktivität 120 µH
Übersetzungsverhältnis 12:1:1:1:3
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EFD15
Montageart SMT
749119350
Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 0.9 A
Ausgangsspannung 2 5 V
Ausgangsstrom 2 0.9 A
Ausgangsspannung 3 5 V
Ausgangsstrom 3 0.9 A
Induktivität 120 µH
Übersetzungsverhältnis 7.2:1:1:1:1.8
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EFD15
Montageart SMT
7491193912
Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 1.2 A
Ausgangsspannung 2 5 V
Ausgangsstrom 2 2.8 A
Ausgangsspannung 3 3.3 V
Ausgangsstrom 3 4.3 A
Induktivität 120 µH
Übersetzungsverhältnis 15:1.5:1:3:5
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EFD15
Montageart SMT
750310062
Flyback, 36 - 57 V (DC), 5 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 2 A
–
–
–
–
Induktivität 127 µH
Übersetzungsverhältnis 4:1
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP10
Montageart SMT
749119933
Flyback, 36 - 57 V (DC), 3.3 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 3.3 V
Ausgangsstrom 1 2 A
Ausgangsspannung 2 3.3 V
Ausgangsstrom 2 2 A
–
–
Induktivität 127 µH
Übersetzungsverhältnis 6:1:1:3
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
7491199331
Flyback, 36 - 57 V (DC), 3.3 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 3.3 V
Ausgangsstrom 1 2 A
Ausgangsspannung 2 3.3 V
Ausgangsstrom 2 2 A
–
–
Induktivität 127 µH
Übersetzungsverhältnis 12:1:1:2.5
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
749119950
Flyback, 36 - 57 V (DC), 5 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 1.3 A
Ausgangsspannung 2 5 V
Ausgangsstrom 2 1.3 A
–
–
Induktivität 127 µH
Übersetzungsverhältnis 4:1:1:2
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
7491199501
Flyback, 36 - 57 V (DC), 5 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 1.3 A
Ausgangsspannung 2 5 V
Ausgangsstrom 2 1.3 A
–
–
Induktivität 127 µH
Übersetzungsverhältnis 8:1:1:1.67
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
7491199112
Flyback, 36 - 57 V (DC), 12 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 0.55 A
Ausgangsspannung 2 12 V
Ausgangsstrom 2 0.55 A
–
–
Induktivität 127 µH
Übersetzungsverhältnis 2:1:1:1
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
7491199212
Flyback, 36 - 57 V (DC), 12 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 0.55 A
Ausgangsspannung 2 12 V
Ausgangsstrom 2 0.55 A
–
–
Induktivität 127 µH
Übersetzungsverhältnis 4.8:1.4:1.4:1
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
750310013
Flyback, 36 - 57 V (DC), 5 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 2.6 A
–
–
–
–
Induktivität 127 µH
Übersetzungsverhältnis 4:1
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
7491199332
Flyback, 36 - 57 V (DC), 3.3 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 3.3 V
Ausgangsstrom 1 2 A
Ausgangsspannung 2 5 V
Ausgangsstrom 2 1 A
Ausgangsspannung 3 5.5 V
Ausgangsstrom 3 0.05 A
Induktivität 35 µH
Übersetzungsverhältnis 9:1:1.5:2.5:4.5
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
7491199312
Flyback, 36 - 57 V (DC), 12 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 1.25 A
–
–
–
–
Induktivität 40 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
750310002
Flyback, 20 - 72 V (DC), 5 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 20 - 72 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 4 A
–
–
–
–
Induktivität 28 µH
Übersetzungsverhältnis 3.5:1:2.75
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EFD20
Montageart SMT
750310027
Flyback, 9 - 50 V (DC), 3.3 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 9 - 50 V (DC)
Ausgangsspannung 1 3.3 V
Ausgangsstrom 1 3 A
–
–
–
–
Induktivität 20.4 µH
Übersetzungsverhältnis 4.5:1:2.5
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP10
Montageart SMT
750310031
Flyback, 33 - 57 V (DC), 12 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 33 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 0.58 A
–
–
–
–
Induktivität 264 µH
Übersetzungsverhältnis 3.5:1:0.71
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP10
Montageart SMT
750310032
Flyback, 33 - 57 V (DC), 12 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 33 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 0.58 A
–
–
–
–
Induktivität 155 µH
Übersetzungsverhältnis 1.47:1:1
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP10
Montageart SMT
750032173
Flyback, 33 - 57 V (DC), 12 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 33 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 1.125 A
–
–
–
–
Induktivität 127 µH
Übersetzungsverhältnis 3.424:1:0.712
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
750032395
Flyback, 13 - 59 V (DC), 5 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 13 - 59 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 0.5 A
Ausgangsspannung 2 3.3 V
Ausgangsstrom 2 3.2 A
–
–
Induktivität 37 µH
Übersetzungsverhältnis 10.5:1:2:5.5
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
750310007
Flyback, 35 - 57 V (DC), 3.3 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 35 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 3.3 V
Ausgangsstrom 1 2.5 A
Ausgangsspannung 2 12 V
Ausgangsstrom 2 0.33 A
–
–
Induktivität 127 µH
Übersetzungsverhältnis 6:1:3.4:3.4
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
750310035
Flyback, 33 - 57 V (DC), 5 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 33 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 2.7 A
–
–
–
–
Induktivität 77.4 µH
Übersetzungsverhältnis 3.67:1:2.5
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
750310310
Flyback, 13 - 59 V (DC), 6.6 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 13 - 59 V (DC)
Ausgangsspannung 1 6.6 V
Ausgangsstrom 1 0.2 A
Ausgangsspannung 2 3.3 V
Ausgangsstrom 2 2.5 A
–
–
Induktivität 37 µH
Übersetzungsverhältnis 5.25:1:1:2.75
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
750310377
Flyback, 36 - 57 V (DC), 12 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 1.08 A
–
–
–
–
Induktivität 127 µH
Übersetzungsverhältnis 2:1:1:1
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
750310018
Flyback, 33 - 57 V (DC), 3.3 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 33 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 3.3 V
Ausgangsstrom 1 0.91 A
–
–
–
–
Induktivität 500 µH
Übersetzungsverhältnis 12:1:2.5
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP7
Montageart SMT
750310019
Flyback, 36 - 57 V (DC), 3.3 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 3.3 V
Ausgangsstrom 1 0.91 A
–
–
–
–
Induktivität 310 µH
Übersetzungsverhältnis 5.5:1:1:3.75
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP7
Montageart SMT
750310020
Flyback, 33 - 57 V (DC), 5 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 33 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 0.6 A
–
Ausgangsstrom 2 0.02 A
–
–
Induktivität 500 µH
Übersetzungsverhältnis 8:1:1.66
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP7
Montageart SMT
750310022
Flyback, 33 - 57 V (DC), 12 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 33 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 0.25 A
–
–
–
–
Induktivität 521 µH
Übersetzungsverhältnis 3.5:1:0.71
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP7
Montageart SMT
750314433
Flyback, 36 - 57 V (DC), 5 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 2 A
Ausgangsspannung 2 5 V
–
–
–
Induktivität 180 µH
Übersetzungsverhältnis 6:1:1:2.17
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
750313082
Flyback, 40 - 57 V (DC), 5 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 40 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 4.6 A
–
–
–
–
Induktivität 37 µH
Übersetzungsverhältnis 4.5:1:2.5
Prüfspannung 2400 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
750313109
Flyback, 36 - 57 V (DC), 5 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 36 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 2.3 A
–
–
–
–
Induktivität 44 µH
Übersetzungsverhältnis 4:1:1:2.5
Prüfspannung 2400 V (AC)
Bauform EP7
Montageart SMT
750314782
Flyback, 40 - 57 V (DC), 24 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 40 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 24 V
Ausgangsstrom 1 1 A
–
–
–
–
Induktivität 37 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1:0.56
Prüfspannung 2400 V (AC)
Bauform EP13
Montageart SMT
750315422
Flyback, 9 - 57 V (DC), 12 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 9 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 2 A
–
–
–
–
Induktivität 9 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1.12:1
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EFD20
Montageart SMT
750317123
Flyback, 32 - 57 V (DC), 12 V Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 32 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 1 A
–
–
–
–
Induktivität 82 µH
Übersetzungsverhältnis 2.5:1:0.75
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform RM6
Montageart SMT
750319924
Flyback, 40 - 57 V (DC), 3.3 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 40 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 3.3 V
Ausgangsstrom 1 2.1 A
–
–
–
–
Induktivität 235 µH
Übersetzungsverhältnis 9.5:1:3.5
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP10
–
750319935
Flyback, 40 - 57 V (DC), 5 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 40 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 5 V
Ausgangsstrom 1 1.4 A
–
–
–
–
Induktivität 235 µH
Übersetzungsverhältnis 6.5:1:2.38
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP10
–
750319936
Flyback, 40 - 57 V (DC), 12 V Simulation –
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Version Flyback
Input Voltage 40 - 57 V (DC)
Ausgangsspannung 1 12 V
Ausgangsstrom 1 0.6 A
–
–
–
–
Induktivität 235 µH
Übersetzungsverhältnis 2.75:1:1
Prüfspannung 1500 V (AC)
Bauform EP10
–