Bauform | L
(mm) |
W
(mm) |
H
(mm) |
Montageart | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type XS | - | 7.5 | 16 | THT |
|
|
Type S | 18 | 14 | 22 | - |
|
|
Type M | - | - | 25 | THT |
|
|
Type L | - | - | 32 | THT |
|
|
Type XL | - | - | - | THT |
|
|
Type XXL | - | 27 | 46 | THT |
|
Merkmale
- Einsatz von hochpermeablem nanokristallinem Kernmaterial
- Erweiterte Isolation durch Verwendung von Kunststoffgehäuse und Trennsteg
- Hohe und stabile Induktivitäten bis 150 °C
- Hohe Nennströme
- Breitbandige Entstörung
- Kleines Bauvolumen
- Frequenzbereich: 1 kHz-300 MHz
- Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie: 40/125/21
Anwendung
- Leistungselektronik
- Ein- und Ausgangsfilter bei Netzanwendungen
- Motorentstörung
- Gleichtaktstörunterdrückung
Artikeldaten
Alle
Type XS
Type S
Type M
Type L
Type XL
Type XXL
Artikel Nr. | SPEC | Simulation | Downloads | IR 1
(A) |
L1
(mH) |
RDC1 max.
(mΩ) |
VR
(V (AC)) |
VT
(V (AC)) |
Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7448020680 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD IGS CAD | 0.6 | 80 | 1000 | 250 | 1500 | – | ||
7448010911 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 0.9 | 11 | 430 | 250 | 1500 |
744800
|
||
7448011008 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 1 | 8 | 330 | 250 | 1500 | – | ||
7448021230 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD IGS CAD | 1.2 | 30 | 280 | 250 | 1500 | – | ||
7448011305 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 1.3 | 5 | 200 | 250 | 1500 |
744800
|
||
7448012002 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 2 | 1.6 | 90 | 250 | 1500 | – | ||
7448050219 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 2 | 190 | 310 | 250 | 1500 |
744800
|
||
7448022010 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD IGS CAD | 2 | 10 | 85 | 250 | 1500 | – | ||
7448012501 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 2.5 | 1 | 55 | 250 | 1500 | – | ||
7448030333 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 2.5 | 33 | 90 | 250 | 1500 |
744800
|
||
7448040382 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 2.5 | 82 | 170 | 250 | 1500 |
744800
|
||
7448023005 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD IGS CAD | 3 | 5 | 40 | 250 | 1500 | – | ||
7448013501 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 3.5 | 0.5 | 33 | 250 | 1500 | – | ||
7448040435 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 3.5 | 35 | 80 | 250 | 1500 |
744824
|
||
7448050490 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 3.5 | 90 | 110 | 250 | 1500 | – | ||
7448030417 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 4 | 17 | 50 | 250 | 1500 | – | ||
7448014501 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 4.5 | 0.4 | 22 | 250 | 1500 |
744800
|
||
7448024503 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD IGS CAD | 4.5 | 3 | 22 | 250 | 1500 | – | ||
7448030509 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 5 | 9 | 28 | 250 | 1500 |
744800
744998 |
||
7448040515 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 5 | 15 | 38 | 250 | 1500 |
744824
|
||
7448050530 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 5 | 30 | 46 | 250 | 1500 | – | ||
7448060535 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 5 | 35 | 90 | 250 | 1500 |
744800
|
||
7448025003 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD IGS CAD | 5 | 2.5 | 15 | 250 | 1500 | – | ||
7448060620 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 6 | 20 | 45 | 250 | 1500 | – | ||
7448026002 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD IGS CAD | 6 | 1.5 | 8 | 250 | 1500 | – | ||
7448040707 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 7 | 7 | 20 | 250 | 1500 |
744800
744824 744998 |
||
7448027001 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP CAD IGS CAD | 7 | 1 | 6 | 250 | 1500 | – | ||
7448060814 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 8 | 14 | 27 | 250 | 1500 | – | ||
7448031002 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 10 | 2 | 6 | 250 | 1500 | – | ||
7448051012 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 10 | 12 | 15 | 250 | 1500 |
744800
|
||
7448041104 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 11 | 4 | 8.5 | 250 | 1500 |
744824
|
||
7448061309 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 13 | 9 | 15 | 250 | 1500 |
744800
|
||
7448031501 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 15 | 1 | 3.3 | 250 | 1500 |
744800
|
||
7448041502 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 15 | 2 | 5 | 250 | 1500 |
744824
|
||
7448061507 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 15 | 7 | 9.5 | 250 | 1500 | – | ||
7448041801 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 18 | 1.5 | 3.2 | 250 | 1500 | – | ||
7448051804 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 18 | 4.5 | 4.2 | 250 | 1500 | – | ||
7448042001 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 20 | 1 | 2.4 | 250 | 1500 |
744800
|
||
7448062105 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 21 | 5 | 6.5 | 250 | 1500 | – | ||
7448052303 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 23 | 3 | 3 | 250 | 1500 | – | ||
7448052502 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 25 | 2.5 | 2.2 | 250 | 1500 | – | ||
7448062603 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 26 | 3 | 4.5 | 250 | 1500 | – | ||
7448053201 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 32 | 0.9 | 1.1 | 250 | 1500 |
744800
|
||
7448063801 |
|
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD CAD | 38 | 1.5 | 2.3 | 250 | 1500 |
744800
|
Muster |
---|
Artikel Nr. | SPEC | Simulation | Downloads | IR 1
(A) |
L1
(mH) |
RDC1 max.
(mΩ) |
VR
(V (AC)) |
VT
(V (AC)) |
Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: