WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel

WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel
WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel. Hohe Störunterdrückung asymmetrischer Störsignale auch im Niederfrequenzbereich. Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC.
BauformMaße3DL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
MaterialMontageart
Type XS
- - - MnZn THT
Type S
17.5 13 22 MnZn THT
Type M
- - - MnZn THT
Type L
27.5 18.5 33 MnZn THT
Type XL
- - 35 MnZn THT
Type XXL
- 23.5 43 MnZn THT

Merkmale

  • Breitbandige Entstörung durch kapazitätsarme Wickeltechnik
  • Hohe Störunterdrückung asymmetrischer Störsignale auch im Niederfrequenzbereich
  • Sehr kompakte Bauform
  • Höchstmögliche Stromstärken bei kleinen Baugrößen
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie: 40/125/21
  • VDE zertifiziert nach IEC 60938-2

Anwendung

  • Leistungselektronik
  • Netzein- und Ausgangsfilter
  • Entstörung von Geräten ohne Masseanschluss
  • Motorentstörung
  • Gleichtakt-Störer

Artikeldaten

Alle
Type XS
Type S
Type M
Type L
Type XL
Type XXL
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 6 Produktserien anzeigen
 Artikel in 6 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
744821039
SPEC0.3 A, 39 mH, 3000 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.3 A
Induktivität39 mH
Gleichstromwiderstand3000 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge15.8 mm
Breite7.8 mm
Höhe18 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744821110
SPEC0.7 A, 10 mH, 350 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.7 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand350 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge15 mm
Breite7.5 mm
Höhe18 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744821120
SPEC0.5 A, 20 mH, 1000 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.5 A
Induktivität20 mH
Gleichstromwiderstand1000 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge15 mm
Breite7.8 mm
Höhe17.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744821150
SPEC1 A, 5 mH, 220 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1 A
Induktivität5 mH
Gleichstromwiderstand220 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge15 mm
Breite7.8 mm
Höhe18 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744821201
SPEC2 A, 1 mH, 45 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom2 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand45 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge15 mm
Breite7.8 mm
Höhe18 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744821240
SPEC1.5 A, 4 mH, 140 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1.5 A
Induktivität4 mH
Gleichstromwiderstand140 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge15.8 mm
Breite7.8 mm
Höhe18 mm
MontageartTHT 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
744822110
SPEC1 A, 10 mH, 360 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand360 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17.5 mm
Breite13 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744822120
SPEC0.5 A, 20 mH, 540 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.5 A
Induktivität20 mH
Gleichstromwiderstand540 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17.5 mm
Breite13 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744822222
SPEC2 A, 2.2 mH, 70 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom2 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand70 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17.5 mm
Breite13 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744822233
SPEC1.5 A, 3.3 mH, 120 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1.5 A
Induktivität3.3 mH
Gleichstromwiderstand120 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17.5 mm
Breite13 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744822301
SPEC3 A, 1 mH, 35 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand35 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17.5 mm
Breite13 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744823210
SPEC2 A, 10 mH, 125 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom2 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand125 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23 mm
Breite13.8 mm
Höhe26.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744823220
SPEC1.5 A, 20 mH, 270 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1.5 A
Induktivität20 mH
Gleichstromwiderstand270 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23 mm
Breite13.8 mm
Höhe25.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744823305
SPEC2.5 A, 5 mH, 95 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom2.5 A
Induktivität5 mH
Gleichstromwiderstand95 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23 mm
Breite13 mm
Höhe25.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744823333
SPEC2.5 A, 3.3 mH, 60 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom2.5 A
Induktivität3.3 mH
Gleichstromwiderstand60 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23.5 mm
Breite13 mm
Höhe25.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
744823422
SPEC4 A, 2.2 mH, 30 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom4 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23.5 mm
Breite13.8 mm
Höhe25.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744823601
SPEC6 A, 1 mH, 13 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom6 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand13 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge25 mm
Breite17 mm
Höhe26.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744824220
SPEC2 A, 20 mH, 220 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom2 A
Induktivität20 mH
Gleichstromwiderstand220 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge27.5 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
744824310
SPEC3 A, 10 mH, 105 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand105 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge27.5 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
744824405
SPEC4 A, 5 mH, 50 mΩ
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom4 A
Induktivität5 mH
Gleichstromwiderstand50 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge27.5 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
744824407
SPEC3.5 A, 7 mH, 80 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3.5 A
Induktivität7 mH
Gleichstromwiderstand80 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge27.5 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
744824433
SPEC4 A, 3.3 mH, 35 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom4 A
Induktivität3.3 mH
Gleichstromwiderstand35 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge27.5 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
744824622
SPEC6 A, 2.2 mH, 20 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom6 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge27.5 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
744824801
SPEC7.5 A, 1 mH, 10 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom7.5 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand10 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge27.5 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
7448251201
SPEC12 A, 1 mH, 9 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom12 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand9 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge31 mm
Breite22 mm
Höhe35 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744825320
SPEC3 A, 20 mH, 160 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Induktivität20 mH
Gleichstromwiderstand160 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge30 mm
Breite21 mm
Höhe35 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744825410
SPEC4.5 A, 10 mH, 70 mΩ
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom4.5 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand70 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge30 mm
Breite21 mm
Höhe35 mm
MontageartTHT 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
744825433
SPEC3 A, 33 mH, 210 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Induktivität33 mH
Gleichstromwiderstand210 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge30 mm
Breite21 mm
Höhe35 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744825510
SPEC5 A, 10 mH, 55 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom5 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand55 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge30 mm
Breite21 mm
Höhe35 mm
MontageartTHT 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
7448256033
SPEC6 A, 3.3 mH, 25 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom6 A
Induktivität3.3 mH
Gleichstromwiderstand25 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge30 mm
Breite21 mm
Höhe35 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744825605
SPEC6 A, 5 mH, 45 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom6 A
Induktivität5 mH
Gleichstromwiderstand45 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge30 mm
Breite21 mm
Höhe35 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
7448258022
SPEC8 A, 2.2 mH, 14 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom8 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand14 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge30 mm
Breite21 mm
Höhe35 mm
MontageartTHT 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
7448261418
SPEC14 A, 1.8 mH, 9.5 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom14 A
Induktivität1.8 mH
Gleichstromwiderstand9.5 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge43 mm
Breite23.5 mm
Höhe43 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
7448262013
SPEC20 A, 1.3 mH, 6.2 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom20 A
Induktivität1.3 mH
Gleichstromwiderstand6.2 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge43.5 mm
Breite23.5 mm
Höhe43 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
7448262510
SPEC25 A, 1 mH, 4.5 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom25 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand4.5 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge44 mm
Breite23.5 mm
Höhe43 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
7448263505
SPEC35 A, 0.5 mH, 2.3 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom35 A
Induktivität0.5 mH
Gleichstromwiderstand2.3 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge47 mm
Breite23.5 mm
Höhe43 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen

Bemerkungen

  • Parisitäre Effekte sind gerade beim Einsatz stromkompensierter Drosseln nicht zu vernachlässigen. Bei der Entwicklung der Baureihe WE-CMB konnte durch den speziellen Aufbau der Bauteile eine Reduktion ermöglicht werden.Das nahezu ideal gewählte Kern-/Wicklungsverhältnis gestattet bei vergleichbarer Grundfläche sehr hohe Stromstärken. Dennoch konnten ansprechende Nenninduktivitätswerte erzielt werden. Ein angepasster Drahtquerschnitt sorgt für geringe Eigenerwärmung. Die breitbandige Wirkung gerade bei kleinen Induktivitätswerten wird nicht zuletzt durch die Auswahl eines geeigneten Kernmaterials erzielt.
  • >

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV mit LT Spice antizipieren