861011483001 | 47 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom550 mA | Leckstrom423 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser22 mm | Länge25 mm | VerpackungTray | | |
861011483002 | 68 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom750 mA | Leckstrom612 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser22 mm | Länge30 mm | VerpackungTray | | |
861011483003 | 82 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom930 mA | Leckstrom738 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser22 mm | Länge30 mm | VerpackungTray | | |
861011484008 | 82 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom900 mA | Leckstrom738 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser25 mm | Länge25 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011483004 | 100 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1030 mA | Leckstrom900 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser22 mm | Länge35 mm | VerpackungTray | | |
861011484009 | 100 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1060 mA | Leckstrom900 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser25 mm | Länge30 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011483005 | 120 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1260 mA | Leckstrom1080 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser22 mm | Länge40 mm | VerpackungTray | | |
861011484010 | 120 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1340 mA | Leckstrom1080 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser25 mm | Länge35 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011483006 | 150 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1690 mA | Leckstrom1350 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser22 mm | Länge50 mm | VerpackungTray | | |
861011484011 | 150 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1740 mA | Leckstrom1350 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser25 mm | Länge40 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011485014 | 150 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1470 mA | Leckstrom1350 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser30 mm | Länge30 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011483007 | 180 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1580 mA | Leckstrom1620 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser22 mm | Länge50 mm | VerpackungTray | | |
861011484012 | 180 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1570 mA | Leckstrom1620 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser25 mm | Länge45 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011485015 | 180 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1580 mA | Leckstrom1620 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser30 mm | Länge35 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011484013 | 220 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1820 mA | Leckstrom1980 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser25 mm | Länge50 mm | VerpackungTray | | |
861011485016 | 220 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1860 mA | Leckstrom1980 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser30 mm | Länge40 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011486020 | 220 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1920 mA | Leckstrom1980 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser35 mm | Länge35 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011384014 | 220 µF, 400 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung400 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1720 mA | Leckstrom1760 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser25 mm | Länge30 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011485017 | 270 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2250 mA | Leckstrom2430 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser30 mm | Länge45 mm | VerpackungTray | | |
861011486021 | 270 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2000 mA | Leckstrom2430 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser35 mm | Länge35 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011485018 | 330 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2290 mA | Leckstrom2970 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser30 mm | Länge45 mm | VerpackungTray | | |
861011486022 | 330 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2290 mA | Leckstrom2970 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser35 mm | Länge35 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011385023 | 330 µF, 400 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung400 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2050 mA | Leckstrom2640 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser30 mm | Länge30 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011485019 | 390 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2540 mA | Leckstrom3510 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser30 mm | Länge45 mm | VerpackungTray | | |
861011486023 | 390 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2540 mA | Leckstrom3510 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser35 mm | Länge40 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011487025 | 390 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2670 mA | Leckstrom3510 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser40 mm | Länge35 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011486024 | 470 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2890 mA | Leckstrom4230 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser35 mm | Länge45 mm | VerpackungTray | | |
861011487026 | 470 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2890 mA | Leckstrom4230 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser40 mm | Länge40 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011084009 | 470 µF, 200 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung200 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2080 mA | Leckstrom1880 µA | Verlustfaktor15 % | Raster10 mm | Durchmesser25 mm | Länge25 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011386030 | 470 µF, 400 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung400 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2760 mA | Leckstrom3760 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser35 mm | Länge35 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011487027 | 560 µF, 450 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung450 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3470 mA | Leckstrom5040 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser40 mm | Länge50 mm | VerpackungTray | | |
861011084015 | 680 µF, 200 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung200 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2980 mA | Leckstrom2720 µA | Verlustfaktor15 % | Raster10 mm | Durchmesser25 mm | Länge30 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
S861011784003 | 1100 µF, 80 V (DC), 2000 | Simulation– | | Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1100 µF | Nennspannung80 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1000 mA | Leckstrom890 µA | Verlustfaktor15 % | Raster10 mm | Durchmesser25 mm | Länge20 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861011086027 | 1500 µF, 200 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1500 µF | Nennspannung200 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4770 mA | Leckstrom6000 µA | Verlustfaktor15 % | Raster10 mm | Durchmesser35 mm | Länge35 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861010784009 | 3300 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3300 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3250 mA | Leckstrom4158 µA | Verlustfaktor20 % | Raster10 mm | Durchmesser25 mm | Länge30 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861010786015 | 4700 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4700 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | Leckstrom5922 µA | Verlustfaktor30 % | Raster10 mm | Durchmesser35 mm | Länge25 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |
861010786021 | 6800 µF, 63 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6800 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom5400 mA | Leckstrom8568 µA | Verlustfaktor30 % | Raster10 mm | Durchmesser35 mm | Länge30 mm | VerpackungTray | Design Kit – | |