de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WCAP-AIE8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Long Life +85 °C

Merkmale

  • Produktserie mit langer Lebensdauer
  • Montagetyp: Snap-In
  • Kapazitätsbereich: 68 µF ‒ 6800 µF
  • Kapazitätstoleranz: ±20 %
  • Spannungsbereich (UR): 63 ‒ 450 V(DC)
  • Betriebstemperatur:
    -40 °C bis +85 °C für UR ≤ 100 V(DC)
    -25 °C bis +85 °C für UR > 100 V(DC)
  • Lebensdauer: 3000 h @ +85 °C
  • Abmessungen (DxL) in mm: 22.0 x 25.0 bis 35.0 x 50.0
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

  • Applikationen mit langer Lebensdauer (Industrie, Medizin)
  • Befilterung
  • Glättung
  • Energiespeicherung
  • z.B. Computer-Netzteil, Server Netzteil, Antriebs-Schaltung, DC/AC Inverter

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Technische ArtikelnummerDesign Kit Muster
861221483001SPEC
7 Dateien 68 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 710 524.79 20 10 22 25 ANAN250680M450DSIC3C000861221
861221483002SPEC
7 Dateien 82 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 860 576.28 20 10 22 25 ANAN250820M450DSIC3C000861221
861221483003SPEC
7 Dateien 100 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 950 636.4 20 10 22 30 ANAN300101M450DSIC3C000861221
861221484007SPEC
7 Dateien 100 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 970 636.4 20 10 25 25 ANAO250101M450DSIC3C000
861221483004SPEC
7 Dateien 120 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1070 697.14 20 10 22 35 ANAN350121M450DSIC3C000861221
861221484008SPEC
7 Dateien 120 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1090 697.14 20 10 25 30 ANAO300121M450DSIC3C000
861221485012SPEC
7 Dateien 120 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1120 697.14 20 10 30 25 ANAP250121M450DSIC2C000
861221483005SPEC
7 Dateien 150 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1180 779.42 20 10 22 40 ANAN400151M450DSIC3C000861221
861221484009SPEC
7 Dateien 150 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1250 779.42 20 10 25 30 ANAO300151M450DSIC3C000
861221485013SPEC
7 Dateien 150 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1290 779.42 20 10 30 25 ANAP250151M450DSIC2C000
861221483006SPEC
7 Dateien 180 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1320 853.81 20 10 22 45 ANAN450181M450DSIC3C000861221
861221484010SPEC
7 Dateien 180 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1400 853.81 20 10 25 35 ANAO350181M450DSIC3C000
861221485014SPEC
7 Dateien 180 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1450 853.81 20 10 30 30 ANAP300181M450DSIC2C000
861221484011SPEC
7 Dateien 220 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1590 943.93 20 10 25 40 ANAO400221M450DSIC3C000861221
861221485015SPEC
7 Dateien 220 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1640 943.93 20 10 30 30 ANAP300221M450DSIC2C000
861221486019SPEC
7 Dateien 220 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1590 943.93 20 10 35 25 ANAQ250221M450DSIC2C000
861221385012SPEC
7 Dateien 220 µF 400 3000 -25 °C up to +85 °C 1660 889.94 20 30 30 ANAP300221M400DSIC2C000
861221485016SPEC
7 Dateien 270 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1890 1045.71 20 10 30 35 ANAP350271M450DSIC2C000861221
861221486020SPEC
7 Dateien 270 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 1900 1045.71 20 10 35 30 ANAQ300271M450DSIC2C000
861221485017SPEC
7 Dateien 330 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 2120 1156.07 20 10 30 40 ANAP400331M450DSIC2C000861221
861221486021SPEC
7 Dateien 330 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 2150 1156.07 20 10 35 35 ANAQ350331M450DSIC2C000
861221485018SPEC
7 Dateien 390 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 2350 1256.78 20 10 30 45 ANAP450391M450DSIC2C000861221
861221486022SPEC
7 Dateien 390 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 2380 1256.78 20 10 35 40 ANAQ400391M450DSIC2C000
861221486023SPEC
7 Dateien 470 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 2680 1379.67 20 10 35 45 ANAQ450471M450DSIC2C000861221
861221084006SPEC
7 Dateien 470 µF 200 3000 -25 °C up to +85 °C 1950 919.78 15 25 25 ANAO250471M200DSIC3C000
861221386021SPEC
7 Dateien 470 µF 400 3000 -25 °C up to +85 °C 2510 1300.77 20 35 35 ANAQ350471M400DSIC2C000
861221486024SPEC
7 Dateien 560 µF 450 3000 -25 °C up to +85 °C 2880 1505.99 20 10 35 50 ANAQ500561M450DSIC2C000861221
861221084017SPEC
7 Dateien 1000 µF 200 3000 -25 °C up to +85 °C 3280 1341.64 15 25 40 ANAO400102M200DSIC3C000
861220784007SPEC
7 Dateien 3300 µF 63 3000 -40 °C up to +85 °C 2740 1367.88 20 25 30 ANBO300332M063DSIC3C000
861220785014SPEC
7 Dateien 4700 µF 63 3000 -40 °C up to +85 °C 3540 1632.45 30 30 30 ANBP300472M063DSIC2C000
861220786020SPEC
7 Dateien 6800 µF 63 3000 -40 °C up to +85 °C 4440 1963.57 30 35 30 ANBQ300682M063DSIC2C000
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
861221483001SPEC
861221483002SPEC
861221483003SPEC
861221484007SPEC
861221483004SPEC
861221484008SPEC
861221485012SPEC
861221483005SPEC
861221484009SPEC
861221485013SPEC
861221483006SPEC
861221484010SPEC
861221485014SPEC
861221484011SPEC
861221485015SPEC
861221486019SPEC
861221385012SPEC
861221485016SPEC
861221486020SPEC
861221485017SPEC
861221486021SPEC
861221485018SPEC
861221486022SPEC
861221486023SPEC
861221084006SPEC
861221386021SPEC
861221486024SPEC
861221084017SPEC
861220784007SPEC
861220785014SPEC
861220786020SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Technische ArtikelnummerDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Kompendium zu Kondensatortypen und ihre Besonderheiten

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt