ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 5.08 mmTyp5.08 mm PCBTypWR-TBL Serie 3365 - 5.08 mm Double Level Vertical Header with Flanges

WR-TBL Serie 3365 - 5.08 mm Double Level Vertical Header with Flanges

WR-TBL Serie 3365 - 5.08 mm Double Level Vertical Header with Flanges
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster5.08 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungZinn
Electrical Properties
IR15 A
IR[cULus]15 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
RC20 mΩ
Certification
cULus ZulassungE315414

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster
691336500004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Pluggable PCB Nein Vertikal
691336500006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Pluggable PCB Nein Vertikal
691336500008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Pluggable PCB Nein Vertikal
691336500010SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Pluggable PCB Nein Vertikal
691336500012SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 Pluggable PCB Nein Vertikal
691336500016SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Pluggable PCB Nein Vertikal
Artikel Nr. Daten­blatt
691336500004SPEC
691336500006SPEC
691336500008SPEC
691336500010SPEC
691336500012SPEC
691336500016SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen