ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 3.81 mmRastermaß3.81 mm PlugRastermaßWR-TBL Serie 361 - 3.81 mm Vertical

WR-TBL Serie 361 - 3.81 mm Vertical

WR-TBL Serie 361 - 3.81 mm Vertical
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster3.81 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialMessing
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialPhosphorbronze
Electrical Properties
IR10 A; 10.5 A
IR[cULus]10 A
IR[VDE]10.5 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2200 V (AC)
RC20 mΩ
RC20 mΩ
Mechanical Properties
SchraubeM2
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)16 to 26 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)1.31 to 0.129 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)16 to 26 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)1.31 to 0.129 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE315414
VDE-Zulassung40023195

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691361300002SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)612690
691002
691361300003SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300004SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300005SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300006SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300007SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300008SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300009SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300010SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300011SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 11 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300012SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300013SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300014SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300015SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300016SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300017SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 17 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300018SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300019SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 19 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300020SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 20 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300021SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 21 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300022SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300023SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 23 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300024SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 24 Steckbar Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691361300002SPEC
691361300003SPEC
691361300004SPEC
691361300005SPEC
691361300006SPEC
691361300007SPEC
691361300008SPEC
691361300009SPEC
691361300010SPEC
691361300011SPEC
691361300012SPEC
691361300013SPEC
691361300014SPEC
691361300015SPEC
691361300016SPEC
691361300017SPEC
691361300018SPEC
691361300019SPEC
691361300020SPEC
691361300021SPEC
691361300022SPEC
691361300023SPEC
691361300024SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

cm-weplus-printing

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

m-weplus-coding-pins

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

cm-weplus-color-coding

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

cm-weplus-assembly

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten

In-House Design & Beratung

cm-wr-tbl-product-design

Produktdesign

cm-wr-tbl-tooling-design

Konstruktion der Werkzeuge

cm-wr-tbl-machines-design

Design der Produktionslinien

cm-wr-tbl-prototyping

Prototypen & Produktion

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: