ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieBoard-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-PHD Pin Header & Socket HeaderRastermaß2.54 mmTypPin HeaderProduktserieWR-PHD 2.54 mm THT Pin Header

WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header

WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header

Merkmale

Referenzdesigns

  • RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties
Pins1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 32; 36; 40
Material Properties
IsolationsmaterialPA6T; PBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Raster2.54 mm
Haltbarkeit25 Mating cycles
ReihenSingle
GenderPin Header
TypGerade
Electrical Properties
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster
61300111121SPEC
6 Dateien 1 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300211121SPEC
6 Dateien 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300311121SPEC
6 Dateien 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300411121SPEC
6 Dateien 4 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300511121SPEC
6 Dateien 5 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300611121SPEC
6 Dateien 6 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300711121SPEC
6 Dateien 7 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300811121SPEC
6 Dateien 8 Single Pin Header Gerade 3 Beutel613001
61300911121SPEC
6 Dateien 9 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61301011121SPEC
6 Dateien 10 Single Pin Header Gerade 3 Beutel613001
61301211121SPEC
6 Dateien 12 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61301311121SPEC
6 Dateien 13 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61301411121SPEC
6 Dateien 14 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61301511121SPEC
6 Dateien 15 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61301611121SPEC
6 Dateien 16 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61301811121SPEC
6 Dateien 18 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61302011121SPEC
6 Dateien 20 Single Pin Header Gerade 3 Beutel613001
61302211121SPEC
6 Dateien 22 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61302411121SPEC
6 Dateien 24 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61302511121SPEC
6 Dateien 25 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61303211121SPEC
6 Dateien 32 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61303611121SPEC
6 Dateien 36 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61304011121SPEC
6 Dateien 40 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
61300111121SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
61300411121SPEC
61300511121SPEC
61300611121SPEC
61300711121SPEC
61300811121SPEC
61300911121SPEC
61301011121SPEC
61301211121SPEC
61301311121SPEC
61301411121SPEC
61301511121SPEC
61301611121SPEC
61301811121SPEC
61302011121SPEC
61302211121SPEC
61302411121SPEC
61302511121SPEC
61303211121SPEC
61303611121SPEC
61304011121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: