ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieBoard-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-PHD Pin Header & Socket HeaderRastermaß2.54 mmTypSocket HeaderProduktserieWR-PHD 2.54 mm Socket Header Bottom Entry

WR-PHD 2.54 mm Socket Header Bottom Entry

WR-PHD 2.54 mm Socket Header Bottom Entry

Merkmale

Referenzdesigns

  • RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties
Pins4 pcs; 5 pcs; 6 pcs; 8 pcs; 10 pcs; 20 pcs
Material Properties
IsolationsmaterialPA9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Raster2.54 mm
Haltbarkeit25 Mating cycles
ReihenSingle
GenderSocket Header
TypBottom Entry
Electrical Properties
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTube

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster
61300415721SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Single Socket Header Bottom Entry 3 Tube
61300515721SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Single Socket Header Bottom Entry 3 Tube
61300615721SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Single Socket Header Bottom Entry 3 Tube
61300815721SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Single Socket Header Bottom Entry 3 Tube613001
61301015721SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Single Socket Header Bottom Entry 3 Tube613001
61302015721SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 20 Single Socket Header Bottom Entry 3 Tube613001
Artikel Nr. Daten­blatt
61300415721SPEC
61300515721SPEC
61300615721SPEC
61300815721SPEC
61301015721SPEC
61302015721SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: