ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieBoard-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-PHD Pin Header & Socket HeaderRastermaß2.54 mmTypPin HeaderProduktserieWR-PHD 2.54 mm SMT Pin Header Double Row Right Angled

WR-PHD 2.54 mm SMT Pin Header Double Row Right Angled

Merkmale

Referenzdesigns

Article Properties
Pins6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 22; 24; 26
Material Properties
IsolationsmaterialPA9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Raster2.54 mm
Haltbarkeit25 Mating cycles
ReihenDual
GenderPin Header
TypAngled
Electrical Properties
Spannungsfestigkeit600 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster
610106249121SPEC
6 Dateien 6 Dual Pin Header Angled 3 Tape and Reel613001
610108249121SPEC
6 Dateien 8 Dual Pin Header Angled 3 Tape and Reel
610110249121SPEC
6 Dateien 10 Dual Pin Header Angled 3 Tape and Reel612690
613001
610112249121SPEC
6 Dateien 12 Dual Pin Header Angled 3 Tape and Reel
610114249121SPEC
6 Dateien 14 Dual Pin Header Angled 3 Tape and Reel
610116249121SPEC
6 Dateien 16 Dual Pin Header Angled 3 Tape and Reel613001
610120249121SPEC
6 Dateien 20 Dual Pin Header Angled 3 Tape and Reel
610122249121SPEC
6 Dateien 22 Dual Pin Header Angled 3 Tape and Reel
610124249121SPEC
6 Dateien 24 Dual Pin Header Angled 3 Tape and Reel
610126249121SPEC
6 Dateien 26 Dual Pin Header Angled 3 Tape and Reel
Artikel Nr. Daten­blatt
610106249121SPEC
610108249121SPEC
610110249121SPEC
610112249121SPEC
610114249121SPEC
610116249121SPEC
610120249121SPEC
610122249121SPEC
610124249121SPEC
610126249121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: