de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-PFC PFC-Drosseln

BauformL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
EER28 33 30 23 THT
EE20/10/6 22 23 17.5 THT
RM10 31 29 20 THT
RM12 41 40 26 THT
RM14 48 43 32 THT
EFD25 25.81 25 13.1 THT
EFD30 31 30 14 THT
PQ38/11 47 38 14 THT

Merkmale

  • Hohe Effizienz
  • Gutes EMV-Verhalten
  • Niedrige Bauhöhe von nur 13,1 mm
  • Kleine Anschlussfläche
  • Geeignet für Netzspannungen
  • Isolationsspannung (AC) bis 1,5 kV
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis 125 °C

Anwendung

  • Leistungsfaktorkorrekturfilter
  • Anwendungen in der Beleuchtung
  • Schaltnetzteile von 75 W bis 250 W
  • Betriebsarten: DCM
  • RedExpert PFC-Tool zur Bestimmung der Drosseleigenschaften
  • Referenz Designs z.B. für die ICs NCP1606B & MC33262 von ON-Halbleitern und weitere vorhanden

Artikeldaten

Alle
EER28
EE20/10/6
RM10
RM12
RM14
EFD25
EFD30
PQ38/11
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVin
(V)
L1
(µH)
nIR 1
(A)
ISAT 1
(A)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
VT
(V (AC))
Design Kit Muster
760803200SPEC
8 Dateien 85 - 265 V (AC) 150 9.17:1 1.5 12 190 140 800
760800080SPEC
8 Dateien 85 - 265 V (AC) 1800 12.9:1 0.3 1 1550 1200 1500
760801130SPEC
8 Dateien 85 - 265 V (AC) 750 90:8 0.9 3.9 720 320 1500
760804310SPEC
8 Dateien 85 - 265 V (AC) 300 52:5 2.4 7.4 170 250 1500
760802122SPEC
8 Dateien 85 - 265 V (AC) 450 10:1 1.2 5.6 330 200 1500760801
760805410SPEC
8 Dateien 85 - 265 V (AC) 225 39:4 2.4 12.4 87 200 1500760801
760806400SPEC
8 Dateien 85 - 265 V (AC) 180 9:1 3 13.2 78 200 1500760801
760801131SPEC
8 Dateien 85 - 265 V (DC) 750 34:3 0.9 3.3 950 580 1500760801
760806302SPEC
8 Dateien 85 - 265 300 8.75:1 3 5.1 197.3 310 1500760801
760802112SPEC
8 Dateien 195 - 265 V (AC) 375 12:1 0.8 5.4 360 180 1500760801
760801020SPEC
8 Dateien 195 - 265 V (AC) 500 12:1 0.6 4 360 180 1500760801
760801030SPEC
8 Dateien 195 - 265 V (AC) 650 10,71:1 0.4 3.9 480 260 1500760801
760804110SPEC
8 Dateien 195 - 265 V (AC) 250 44:5 1.1 5.6 150 200 1500760801
760805210SPEC
8 Dateien 195 - 265 V (AC) 200 39:5 1.4 8.4 120 250 1500760801
760806200SPEC
8 Dateien 195 - 265 V (AC) 150 33:4 1.4 11 80 180 1500
760801031SPEC
8 Dateien 195 - 265 V (AC) 650 90:8 0.4 2.6 1020 460 1500760801
760801021SPEC
8 Dateien 195 - 265 V (AC) 500 21:2 0.6 4.2 620 540 1500760801
760802113SPEC
8 Dateien 195 - 265 V (AC) 375 65:6 0.8 4 470 390 1500760801
760804111SPEC
8 Dateien 195 - 265 V (AC) 250 50:5 1.1 4.8 300 350 1500760801
760805211SPEC
8 Dateien 195 - 265 V (AC) 200 50:5 1.4 6 300 350 1500
760806201SPEC
8 Dateien 195 - 265 V (AC) 150 42:5 1.4 6.8 190 350 1500760801
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
760803200SPEC
760800080SPEC
760801130SPEC
760804310SPEC
760802122SPEC
760805410SPEC
760806400SPEC
760801131SPEC
760806302SPEC
760802112SPEC
760801020SPEC
760801030SPEC
760804110SPEC
760805210SPEC
760806200SPEC
760801031SPEC
760801021SPEC
760802113SPEC
760804111SPEC
760805211SPEC
760806201SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVin
(V)
L1
(µH)
nIR 1
(A)
ISAT 1
(A)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
VT
(V (AC))
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: