Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Weiß |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Spannungsfestigkeit | 1500 V (AC) |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 4.2 mm |
Gender | Weiblich |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Wire Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649002113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 4.2 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | Kabel | 5.4 | Beutel | 649001 | |
649004113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 4.2 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | Kabel | 9.6 | Beutel | 649001 | |
649006113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 4.2 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | Kabel | 13.8 | Beutel | 649001 | |
649008113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 4.2 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | Kabel | 18 | Beutel | 649001 | |
649010113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 4.2 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | Kabel | 22.2 | Beutel | 649001 | |
649012113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 4.2 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | Kabel | 26.4 | Beutel | 649001 | |
649014113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 4.2 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | Kabel | 30.6 | Beutel | 649001 | |
649016113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 4.2 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | Kabel | 34.8 | Beutel | 649001 | |
649018113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 4.2 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | Kabel | 39 | Beutel | 649001 | |
649020113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 4.2 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | Kabel | 43.2 | Beutel | 649001 | |
649022113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 4.2 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | Kabel | 47.4 | Beutel | 649001 | |
649024113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 4.2 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | Kabel | 51.6 | Beutel | 649001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
649002113322 | SPEC |
649004113322 | SPEC |
649006113322 | SPEC |
649008113322 | SPEC |
649010113322 | SPEC |
649012113322 | SPEC |
649014113322 | SPEC |
649016113322 | SPEC |
649018113322 | SPEC |
649020113322 | SPEC |
649022113322 | SPEC |
649024113322 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker

WR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Vertical Header

WR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Vertical Header w. Mounting Pegs

WR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Angled Header

WR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Angled Header w. Mounting Pegs

WR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Angled Header w. Mounting Flanges for Screw-in Retention

WR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Plug w. Panel Mounting Ears
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: