ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC4TypPre-Crimped WireProduktserieWR-MPC4 Female Pre-crimped wire

WR-MPC4 Female Pre-crimped wire

WR-MPC4 Female Pre-crimped wire
Material Properties
FarbeSchwarz
Wire Properties
Stranded Wire Section (AWG)16 (AWG); 18 (AWG); 22 (AWG); 26 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)0.13 (mm²); 0.326 (mm²); 0.823 (mm²); 1.31 (mm²)
VerpackungBeutel
General Information
Betriebstemperatur-20 °C up to +80 °C
EinhaltungRoHS
GenderWeiblich

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)L
(mm)
PCB/Kabel/PanelTypVerpackung Muster
649549516030SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 16 (AWG) 1.31 (mm²) 300 Kabel Pre-crimped Cable Beutel
649649618030SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 18 (AWG) 0.823 (mm²) 300 Kabel Pre-crimped Cable Beutel
649749722030SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 22 (AWG) 0.326 (mm²) 300 Kabel Pre-crimped Cable Beutel
649500116015SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 16 (AWG) 1.31 (mm²) 150 Kabel Pre-crimped Cable Beutel
649700126015SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 26 (AWG) 0.13 (mm²) 150 Kabel Pre-crimped Cable Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
649549516030SPEC
649649618030SPEC
649749722030SPEC
649500116015SPEC
649700126015SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)L
(mm)
PCB/Kabel/PanelTypVerpackung Muster