General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Gender | Weiblich |
Typ | Crimp Housing |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 3 A |
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Gender | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618009217222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | Tray | 612690 614001 | |
618015217222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Tray | – | |
618025217222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | Tray | – | |
618037217222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | Tray | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Gender | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker

WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB Female Solder Bucket

WR-DSUB Female PCB Connector

WR-DSUB Female PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB Female IDC

WR-DSUB Female IDC w. UNC 4-40 Nut

WR-DSUB Male Terminal Housing

WR-DSUB Male Solder Bucket

WR-DSUB 10.30 mm Male Angled PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB Male IDC
Zubehör
Werkzeuge
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: