Auswahl von KomponentenDesign-Tipps
Merkmale
USB 3.x ist eine Weiterentwicklung des bekannten USB-Standards. Durch zusätzliche LVDS Highspeed Adernpaare wird die Übertragungsgeschwindigkeit deutlich erhöht auf bis zu 20 Gbit/s. Dadurch sind nun z.B. auch hochauflösende Videoschnittstellen mit dem Universalbus zu realisieren.
Da auch höhere Ströme spezifiziert sind, kann USB 3.x auch als Verbindung zum Netzteil eingesetzt werden. Der USB C Standard bringt neben einem rotationssymmetrischem Steckverbinder weitere Vorteile mit sich.
Datenleitungsfilter und -schutz
EMV Filter Spannungsversorgung unter Volllast
- Dämpfung bis zu 200 dB
- Bereit zur Implementierung
- Varianten für 60 W und 100 W
WE-CNSW für SuperSpeed und WE-CNSW HF SuperSpeed+
- Stromkompensierter Datenleitungsfilter
- Hohe Gleichtakt-Störunterdrückung bei hohen Frequenzen
- Geringer Einfluss auf Hochgeschwindigkeitssignale durch Wicklungssymmetrie
Datenleitungsfilter und -schutz
EMV Filter Spannungsversorgung unter Volllast
Produkte für USB Power Delivery 2.0 (Profile 5)
100 W 20 V @ 5 A
- WE-MPSB: 74279226101
- WE-MAPI: 74438356012
- WCAP-CSGP: 885012107018
- WE-TVS: 824014885
Produkte für USB Power Delivery 2.0 (Profile 4)
60 W 20 V @ 3 A
- WE-MPSB: 74279221111
- WE-MAPI: 74438336012
- WCAP-CSGP: 885012107018
- WE-TVS: 824014885
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"
Videos
USB-C "From Layout to Production"
Videos
#askLorandt explains: 100 W Design with USB C