RS232
Controller
Wie jeder IC braucht auch der Controller periphere Bauteile, um zu funktionieren
Quarz
Der Quarz sollte so nah wie möglich am IC platziert werden. Sofern möglich, kann das Gehäuse mit GND verbunden werden. Ein Via-Zaun um den Quarz reduziert das Überkoppeln in die GND-Lage. Alternativ kann auch ein Oszillator eingesetzt werden.
Lastkondensatoren
Klasse 1 Keramiken (NP0) bieten einen geringen Leckstrom und zeigen keine Kapazitätsveränderung durch Temperatureinflüsse. Die Angegebene Lastkapazität (Cload) beinhaltet die Streukapazität der Leiterplatte und des IC Pins:
CL = (C1*C2) / (C1+C2) + Cstray
Cstray ≈ 3…6pF
Digitaler Isolator
Digitale Isolatoren stellen eine galvanische Trennung für high-speed Applikationen her und bieten dabei eine hohe Störfestigkeit. Die WPME-CDIx Serie verfügt über eine Isolationsspannung bis zu 5000VRMS und einen optionalen isolierten Schaltregler. Die komplette Serie ist UL1577-gelistet und besitzt VDE 0884-17 und IEC 60747-17 Zertifikate.
Isolierter DC/DC Wandler
Neben der Datenübertragen besteht häufig die Notwendigkeit, auch eine isolierte Spannungsversorgung für Sensoren oder andere Peripherie bereitzustellen. Integrierte Module erleichtern und beschleunigen das Design
SMT-Ferrite
Auf massebezogenen Datenleitungen kann ein High Speed SMT-Ferrit die EMV verbessern.
SMT-Ferrite
Auf massebezogenen Datenleitungen kann ein High Speed SMT-Ferrit die EMV verbessern.
SMT-Ferrite
Auf massebezogenen Datenleitungen kann ein High Speed SMT-Ferrit die EMV verbessern.
SMT-Ferrite
Auf massebezogenen Datenleitungen kann ein High Speed SMT-Ferrit die EMV verbessern.
ESD-Schutz
Überspannungsschutzelemente sollten direkt hinter dem Steckverbinder platziert werden. Kurze, niederimpedante Leiterzüge ohne Lagen-Sprünge sind zu bevorzugen.
ESD-Schutz
Überspannungsschutzelemente sollten direkt hinter dem Steckverbinder platziert werden. Kurze, niederimpedante Leiterzüge ohne Lagen-Sprünge sind zu bevorzugen.
ESD-Schutz
Überspannungsschutzelemente sollten direkt hinter dem Steckverbinder platziert werden. Kurze, niederimpedante Leiterzüge ohne Lagen-Sprünge sind zu bevorzugen.
ESD-Schutz
Überspannungsschutzelemente sollten direkt hinter dem Steckverbinder platziert werden. Kurze, niederimpedante Leiterzüge ohne Lagen-Sprünge sind zu bevorzugen.
D-SUB Steckverbinder
Wir können Sie mit dem bestens bekannten D-Sub-Steckverbinder unterstützen. Weibliche und männliche Varianten und auch abgewinkelte und nicht abgewinkelte Typen können angeboten werden. Das Portfolio wird durch passende Kabelvarianten abgerundet.
Terminal Blocks
Um auch unsere Kunden im industriellen Umfeld bestmöglich unterstützen zu können, bieten wir eine breite Auswahl an Terminal Blocks an. Fertigungstechnologien wie THT, THR und SMT werden von unseren Produkten abgedeckt. Der steckbare Produktbereich umfasst die Rastermaße 2.5 mm bis 7.62 mm, mit denen wir sehr individuell auf Ihre Bedürfnisse eingehen können. Wire Protector, Rising Cage Clamp, Excenter Clamp, Screwless Spring Clamp, Screwless Push In, Pluggable und IDC Clamp sind Befestigungsarten, die wir unterstützen.
Quarz Ground
Die GND-Lage unter dem Quarz sollte mit der unter dem IC verbunden sein und alle Traces dazwischen abdecken.
Grundlagen über RS232
Die RS232 (Recommended Standard 232) Schnittstelle beschreibt den Standard für eine serielle Schnittstelle welche heute meistens nur noch als Service oder Konfigurationsschnittstelle verwendet wird. Die Datenrate ist stark von der Leitungslänge abhängig, beträgt aber maximal 115.2 kBd.
Die Übertragung erfolgt asymmetrisch und reagiert stark auf Gleichtaktstörungen. Als Steckverbinder werden meist 9 polige D-Sub Varianten verwendet.