Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
Erwartete Verfügbarkeit
Eingehender Bestand
Menge
Aktuelle Verfügbarkeit
–
–
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht?Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, damit wir unsere Lager weltweit prüfen und ihre Bestellung priorisieren können.Kontaktieren sie uns
Proprietärer Funk als Bluetooth® LE Alternative
1. DIE IDEE - drahtlos eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen
Parameterisierung zur Inbetriebnahme
Starten/Stoppen der Messung
Ergebnisse auslesen
Benachrichtigung bei Gefahr
Verbindung herstellen im Servicefall
Überprüfung des Gerätezustands für vorausschauende Wartung
Neukalibrierung
2. KEIN STANDARD passt
Versuch Bluetooth® zu implementieren:
Bluetooth® Classic mit zu hohem Energieverbrauch
Bluetooth®-Listungskosten zu hoch
Kleine Mengen können die hohen Kosten nicht tragen
Bluetooth® LE ist für die Idee nicht flexibel genug
Das Gleiche gilt für Sub-GHz LoRa, SigFox, usw.
3. DIE LÖSUNG - Eigene Kommunikation
Einfache Anpassungen möglich
Passt perfekt zu den Anforderungen
Es entstehen keine Lizenzkosten
Vollständige Kontrolle über die Anwendung
Vergleich Bluetooth® zu Proprietär
Netzwerktopologien
Point-to-Point
Die Point-to-Point-Topologie ist der Netzwerktopologie-Typ, der verwendet wird, um Netzwerkknoten direkt miteinander zu verbinden. Zwischen diesen beiden Knoten wird die Datenübertragung über diese Verbindung durchgeführt.
Star
In einer Stern-Topologie sind alle Knoten über eine zentrale Station verbunden. Alle Kommunikation ist nur über den zentralen Knoten möglich.
Peer-to-Peer
In der Peer-to-Peer-Topologie hat jeder Knoten eine direkte Verbindung zu den anderen Knoten und kann miteinander kommunizieren.
Flooding Mesh
In einer Mesh-Fluttopologie ist eine indirekte Kommunikation zwischen den Knoten möglich. Die Nachricht wird wiederholt, bis sie den Empfänger erreicht.
Austauschbarkeit 868 MHz / 915 MHz
Kompatibilität Tarvos-Thebe-Telesto-Themisto Serie
Funkmodule mit kompatiblem Footprint
Alternative Verwendung lediglich durch den Austausch des Funkmoduls
Keine Änderungen an der Hardware auf der Host-Seite erforderlich
Flexible Nutzung beider Frequenzen für verschiedene Regionen möglich
Austauschbarkeit zwischen 868 MHz und 915 MHz
Verwendung von Low- oder High-Power-Modulen für unterschiedliche Reichweiten
Module mit 14 dBm (25 mW): Tarvos-III und Telesto-III
Module mit 27 dBm (500 mW): Thebe-II und Themisto-I
Wählen zwischen Bluetooth®, Wirepas oder proprietärem Funk
Berücksichtige zukünftige Trends und bewahre die Flexibilität! Es scheint unmöglich, sich heute auf eine drahtlose Technologie für morgen festzulegen. Wie schön wäre es, seine Anwendung jederzeit ohne Änderungen am Layout um verschiedene Funkprotokolle erweitern zu können. Würth Elektronik bietet eine hohe Freiheit mit dem Funkmodul-Footprint. Es handelt sich um eine bewährte Hardwarebasis, die Sie bereits heute vor enormen Kosten für zukünftige Neugestaltungen bewahrt. Wählen Sie zwischen einem Bluetooth®, WirepasTM oder proprietären Funkmodul oder einer kombinierten Variante aus proprietärem und Bluetooth® Funk.
Footprint-kompatible Funkmodule
Flexible Nutzung beider Technologien möglich
Alternative Verwendung durch Austausch des Funkmoduls
Zukunftssichere Schaltung mit anpassungsfähiger Schnittstelle
Keine Änderung der Hardware auf der Host-Seite erforderlich
Proprietäre Anwendung mit Thyone-I
Für Anwendungen mit geschlossener Kommunikation
Kommunikation unsichtbar für Smart Devices
Verbindung mit einem Standardgerät nur mit einem bestimmten USB-Funkstick möglich
Verbundene Sensoren bauen ein sicheres Netzwerk auf
Anwendungsfall
Sicheres Netzwerk aufbauen
Einfache Verbindung zwischen den Knoten
Erweiterung von Schnittstellen durch Anschließen eines USB-Funksticks
Ein Gateway, das sicher mit dem Netzwerk verbunden ist, stellt das kombinierte Ergebnis über Bluetooth, Wi-Fi, Mobilfunk, MQTT oder auf jeder Plattform dem Benutzer zur Verfügung
Bluetooth® Anwendung mit Proteus-III
Direkte Verbindung zu Smart Devices
Parametrierung eines Sensors
Auslesen von Ergebnissen aus einem Messgerät
Anwendungsfall
Manuelle Verbindung zu jedem Sensor über ein Smart Device herstellen