Helike-II

169 MHz

Helike-II
Helike-II

Merkmale

  • 169 MHz
  • Monopol Antenne
  • SMA/m Verbindung
  • Ground plane abhängig

Anwendung

  • 169 MHz Anwendungen
  • wM-Bus Anwendungen
  • Smart Metering
  • Smart City

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Description
f
VSWR
Gpeak(dBi)
Operating Temperature
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2600130012
SPECHelike-II, 169.4 MHz, 1.16
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionHelike-II 
Frequenz169.4 MHz
Spannungsstehwellenverhältnis1.16 
max. Antennengewinn (XZ-V)2.1 dBi
Operating Temperature -40 °C up to + 85 °C including temp rise
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio