de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WSEN-ITDS 3-Achsen-Beschleunigungssensor

Merkmale

  • MEMS-basiertes kapazitives Messprinzip
  • Vollständig kalibrierte 14-Bit-Ausgabe
  • Messbereiche ±2 g, ±4 g, ±8 g, ±16 g
  • Wählbare Ausgangsdatenrate bis 1600 Hz
  • 32-stufiger FIFO-Speicher
  • Integrierter Temperatursensor
  • Digitale I²C- und SPI-Schnittstelle
  • Anwendungsspezifische Funktionalität: Freifall-, Aufwach-, Tipp-, Aktivitäts-, Bewegungs- und Orientierungserkennung
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
  • Sensor Software Development Kit
  • Sensor SDK Benutzer Handbuch
  • Sensor Arduino Bibliotheken via GitHub

Anwendung

  • Industrielles IoT und angeschlossene Geräte
  • Stoßerkennung
  • Vibrationsüberwachung
  • Vorausschauende Instandhaltung
  • Aktivitätsverfolgung

Keep it simple! Sense with MEMS.

Sensoren sind ein integraler Bestandteil jeder zukünftigen Anwendung. Das Messen von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Beschleunigung war noch nie einfacher.

Video und mehr

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual DownloadsaRANGERESa
(bits)
ODRmax
(Hz)
fBW
(Hz)
VDD min
(V)
VDD max
(V)
VerpackungVerpackungseinheit Angebot
2533020201601SPEC
PDF5 Dateien ±2/ ±4/ ±8/ ±16 g 14 1600 400 1.7 3.6 7'' Reel 1000
25330202016011SPEC
PDF5 Dateien ±2/ ±4/ ±8/ ±16 g 14 1600 400 1.7 3.6 13'' Reel 10000
Artikel Nr. Daten­blatt
2533020201601SPEC
25330202016011SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual DownloadsaRANGERESa
(bits)
ODRmax
(Hz)
fBW
(Hz)
VDD min
(V)
VDD max
(V)
VerpackungVerpackungseinheit Angebot

Videos

MEMS based sensors from Würth Elektronik

Videos

#askLorandt erklärt: Umweltsensoren für Druck, Temperatur und Beschleunigung

Videos

Würth Elektronik Webinar: Beschleunigen Sie Ihr IoT-Entwicklungsprojekt mit dem MEMS-3-Achsen-Sensor

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System