ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieRising Cage ClampRastermaßPitch 3.50 mm

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster
691214110002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular691001
691221120002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja 55° 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)WR-TBL Series 2211 - 3.50 mm 55° Entry Modular
691508110302SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 5081 - Rising Cage Clamp 3.50mm pitch - Horizontal cable entry - SMT691001
691214110002SSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp
691214100002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp691001
691214110003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular
691221120003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Rising Cage Clamp PCB Ja 55° 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)WR-TBL Series 2211 - 3.50 mm 55° Entry Modular691001
691508110303SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 5081 - Rising Cage Clamp 3.50mm pitch - Horizontal cable entry - SMT691001
691214110003SSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp
691214100003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp
691221120004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Ja 55° 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)WR-TBL Series 2211 - 3.50 mm 55° Entry Modular
691230110004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.205 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2301 – 3.50 mm Double Level Horiz. Entry Modular w. Rising Cage691001
691508110304SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 5081 - Rising Cage Clamp 3.50mm pitch - Horizontal cable entry - SMT
691243110004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Horizontal cable entry with rising clamp691001
691243100004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp
691221120005SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Rising Cage Clamp PCB Ja 55° 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)WR-TBL Series 2211 - 3.50 mm 55° Entry Modular
691508110305SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 5081 - Rising Cage Clamp 3.50mm pitch - Horizontal cable entry - SMT
691243110005SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Horizontal cable entry with rising clamp
691243100005SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp
691221120006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Rising Cage Clamp PCB Ja 55° 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)WR-TBL Series 2211 - 3.50 mm 55° Entry Modular
691230110006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.205 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2301 – 3.50 mm Double Level Horiz. Entry Modular w. Rising Cage
691508110306SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 5081 - Rising Cage Clamp 3.50mm pitch - Horizontal cable entry - SMT
691243110006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Horizontal cable entry with rising clamp
691243100006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp
691243110007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Horizontal cable entry with rising clamp
691243100007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp
691221120008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Rising Cage Clamp PCB Ja 55° 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)WR-TBL Series 2211 - 3.50 mm 55° Entry Modular
691508110308SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 5081 - Rising Cage Clamp 3.50mm pitch - Horizontal cable entry - SMT
691243110008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Horizontal cable entry with rising clamp
691243100008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp
691243110009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Horizontal cable entry with rising clamp
691243100009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp
691243110010SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Horizontal cable entry with rising clamp
691243100010SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster