158301260 | Kaltweiß, –, 90 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeKaltweiß | – | Farbwiedergabeindex [typ.]90 | Lichtstrom [typ.]9 lm | Durchlassspannung [typ.]3 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3014 | | |
158302260 | Kaltweiß, –, 90 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeKaltweiß | – | Farbwiedergabeindex [typ.]90 | Lichtstrom [typ.]22 lm | Durchlassspannung [typ.]3.2 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3022 | | |
158563460 | Kaltweiß, 6000 K, 90 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeKaltweiß | Ähnlichste Farbtemperatur [typ.]6000 K | Farbwiedergabeindex [typ.]90 | Lichtstrom [typ.]39 lm | Durchlassspannung [typ.]3 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform5630 | | |
158301260A | Kaltweiß, –, 85 | Simulation– | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeKaltweiß | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]26 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieAlInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3014 | Design Kit – | |
158303260A | Kaltweiß, –, 85 | Simulation– | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeKaltweiß | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]36 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieAlInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3030 | Design Kit – | |
158563260A | Kaltweiß, –, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeKaltweiß | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]35 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform5630 | Design Kit – | |
158301250 | Tageslicht, –, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeTageslicht | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]9 lm | Durchlassspannung [typ.]3 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3014 | | |
158302250 | Tageslicht, –, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeTageslicht | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]22 lm | Durchlassspannung [typ.]3.2 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3022 | | |
158563450 | Tageslicht, 5000 K, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeTageslicht | Ähnlichste Farbtemperatur [typ.]5000 K | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]39 lm | Durchlassspannung [typ.]3 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform5630 | | |
158301250A | Tageslicht, –, 85 | Simulation– | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeTageslicht | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]26 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieAlInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3014 | Design Kit – | |
158303250A | Tageslicht, –, 85 | Simulation– | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeTageslicht | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]36 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieAlInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3030 | Design Kit – | |
158563250A | Tageslicht, –, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeTageslicht | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]35 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform5630 | Design Kit – | |
158301240 | Moonlight, –, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeMoonlight | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]8.5 lm | Durchlassspannung [typ.]3 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3014 | | |
158302240 | Moonlight, –, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeMoonlight | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]22 lm | Durchlassspannung [typ.]3.2 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3022 | | |
158563440 | Moonlight, 4000 K, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeMoonlight | Ähnlichste Farbtemperatur [typ.]4000 K | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]36 lm | Durchlassspannung [typ.]3 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform5630 | | |
158301240A | Moonlight, –, 85 | Simulation– | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeMoonlight | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]26 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieAlInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3014 | Design Kit – | |
158303240A | Moonlight, –, 85 | Simulation– | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeMoonlight | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]36 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieAlInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3030 | Design Kit – | |
158563240A | Moonlight, –, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeMoonlight | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]32 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform5630 | Design Kit – | |
158301227 | Sunrise, –, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeSunrise | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]8 lm | Durchlassspannung [typ.]3 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3014 | | |
158302227 | Sunrise, –, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeSunrise | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]20 lm | Durchlassspannung [typ.]3.2 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3022 | | |
158563427 | Sunrise, 2700 K, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeSunrise | Ähnlichste Farbtemperatur [typ.]2700 K | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]34 lm | Durchlassspannung [typ.]3 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform5630 | | |
158301227A | Sunrise, –, 85 | Simulation– | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeSunrise | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]26 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieAlInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3014 | Design Kit – | |
158303227A | Sunrise, –, 85 | Simulation– | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeSunrise | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]34 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieAlInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3030 | Design Kit – | |
158563227A | Sunrise, –, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeSunrise | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]32 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform5630 | Design Kit – | |
158301230 | Warmweiß, –, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeWarmweiß | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]8 lm | Durchlassspannung [typ.]3 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3014 | | |
158302230 | Warmweiß, –, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeWarmweiß | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]20 lm | Durchlassspannung [typ.]3.2 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3022 | | |
158563430 | Warmweiß, 3000 K, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeWarmweiß | Ähnlichste Farbtemperatur [typ.]3000 K | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]34 lm | Durchlassspannung [typ.]3 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform5630 | | |
158301230A | Warmweiß, –, 85 | Simulation– | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeWarmweiß | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]26 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieAlInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3014 | Design Kit – | |
158303230A | Warmweiß, –, 85 | Simulation– | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeWarmweiß | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]34 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieAlInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform3030 | Design Kit – | |
158563230A | Warmweiß, –, 85 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeWarmweiß | – | Farbwiedergabeindex [typ.]85 | Lichtstrom [typ.]32 lm | Durchlassspannung [typ.]2.8 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | Bauform5630 | Design Kit – | |