Kind Properties | |
---|---|
Raster | 2.54 mm |
Gender | Weiblich |
Typ | Right Angled IDC Receptacle |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 bis zu +125 °C |
Einhaltung | RoHS |
IR 1 | 3 A |
Arbeitsspannung | 50 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 26 to 28 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 0.129 to 0.0810 (mm²) |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661002152222 | SPEC | 3 Dateien | 2 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 5.08 | Tube | |
661003152222 | SPEC | 3 Dateien | 3 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 7.62 | Tube | |
661004152222 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 10.16 | Tube | |
661005152222 | SPEC | 3 Dateien | 5 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 12.7 | Tube | |
661008152222 | SPEC | 3 Dateien | 8 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 20.32 | Tube | |
661010152222 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 2.54 | Weiblich | Right Angled IDC Receptacle | 3 | 50 | Kabel | 20 | max. | 25.4 | Tube |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
661002152222 | SPEC |
661003152222 | SPEC |
661004152222 | SPEC |
661005152222 | SPEC |
661008152222 | SPEC |
661010152222 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|