ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß1.00 mmProduktserieWR-WTB 1.00 mm SMT Male Horizontal Shrouded

WR-WTB 1.00 mm SMT Male Horizontal Shrouded

WR-WTB 1.00 mm SMT Male Horizontal Shrouded
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeBeige
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +85 °C
EinhaltungRoHS
IR 11 A
Arbeitsspannung50 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL]500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO100 MΩ
Raster1 mm
GenderMännlich
TypHorizontal
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
665102131822SPEC
6 Dateien 2 1 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 4 Tape and Reel645001
665103131822SPEC
6 Dateien 3 1 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 5 Tape and Reel645001
665104131822SPEC
6 Dateien 4 1 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 6 Tape and Reel645001
665105131822SPEC
6 Dateien 5 1 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 7 Tape and Reel645001
665106131822SPEC
6 Dateien 6 1 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 8 Tape and Reel645001
665108131822SPEC
6 Dateien 8 1 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 10 Tape and Reel645001
665110131822SPEC
6 Dateien 10 1 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 12 Tape and Reel612690
645001
Artikel Nr. Daten­blatt
665102131822SPEC
665103131822SPEC
665104131822SPEC
665105131822SPEC
665106131822SPEC
665108131822SPEC
665110131822SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: