Kind Properties | |
---|---|
Raster | 10 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Blau |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Edelstahl |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 bis zu +105 °C |
Electrical Properties | |
---|---|
IR UL | 16 A |
IR VDE | 16 A |
Arbeitsspannung [UL] | 250 V |
Arbeitsspannung [VDE] | 250 V |
Spannungsfestigkeit [UL] | 1500 V |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2000 V |
Kontaktwiderstand [UL] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 6 up to 7 (mm) |
Schraube | M3 |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40022614 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691101810001 | SPEC | 4 Dateien | 1 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | |
691101810101 | SPEC | 5 Dateien | 1 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | |
691101810002 | SPEC | 5 Dateien | 2 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | |
691101810003 | SPEC | 4 Dateien | 3 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | |
691101810004 | SPEC | 5 Dateien | 4 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | |
691101810005 | SPEC | 5 Dateien | 5 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | |
691101810006 | SPEC | 5 Dateien | 6 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | |
691101810007 | SPEC | 5 Dateien | 7 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | |
691101810008 | SPEC | 5 Dateien | 8 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | |
691101810009 | SPEC | 5 Dateien | 9 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | |
691101810010 | SPEC | 5 Dateien | 10 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691101810001 | SPEC |
691101810101 | SPEC |
691101810002 | SPEC |
691101810003 | SPEC |
691101810004 | SPEC |
691101810005 | SPEC |
691101810006 | SPEC |
691101810007 | SPEC |
691101810008 | SPEC |
691101810009 | SPEC |
691101810010 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|