ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeREDCUBE TerminalsProduktfamilieREDCUBE PRESS-FITProduktunterfamilieREDCUBE PRESS-FIT with external thread

REDCUBE PRESS-FIT with external thread

REDCUBE PRESS-FIT with external thread

Anwendung

  • Wire-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich bis 500 A
  • Montage vom Kupferschienen direkt auf der Leiterplatte
  • Montage von Lamellensicherungen
  • Geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen

Application Notes

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
ToTl
(mm)
PinsDesign Kit Muster
7461094SPEC
4 Dateien 7 7.5 130 M3 5 9
7461096SPEC
4 Dateien 7 9 130 M4 6 9746701
7461001SPEC
4 Dateien 7 12 130 M5 8 9
7461383SPEC
4 Dateien 9 12.5 180 M5 8 16
7461098SPEC
4 Dateien 13 15.5 250 M6 10 25746701
7460719SPEC
4 Dateien 13 20.5 250 M8 13 25
7461100SPEC
4 Dateien 16 24 350 M10 16 36
Artikel Nr. Daten­blatt
7461094SPEC
7461096SPEC
7461001SPEC
7461383SPEC
7461098SPEC
7460719SPEC
7461100SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
ToTl
(mm)
PinsDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: