WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows

WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows
WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows

Anwendung

  • Wire-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich bis 500 A
  • Montage vom Kupferschienen direkt auf der Leiterplatte
  • Montage von Lamellensicherungen
  • Geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +150 °C
MaterialMessing
OberflächeZinn
AusführungPress-Fit
Packaging Properties
VerpackungRolle; Tray

Application Notes

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
B(mm)
H(mm)
IR 1(A)
Ti
Tl(mm)
Pins
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows
7461057
SPEC7 mm, 6 mm, 100 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite7 mm
Höhe6 mm
Nennstrom [1]100 A
InnengewindeM3 
Gewindelänge5 mm
Pins6 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows
7460307
SPEC9 mm, 7 mm, 160 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite9 mm
Höhe7 mm
Nennstrom [1]160 A
InnengewindeM4 
Gewindelänge6 mm
Pins8 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows
7460305
SPEC9 mm, 7 mm, 160 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite9 mm
Höhe7 mm
Nennstrom [1]160 A
InnengewindeM5 
Gewindelänge6 mm
Pins8 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows
7461084
SPEC10 mm, 13.5 mm, 160 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite10 mm
Höhe13.5 mm
Nennstrom [1]160 A
InnengewindeM6 
Gewindelänge9 mm
Pins8 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows
7460553
SPEC13 mm, 13.5 mm, 240 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite13 mm
Höhe13.5 mm
Nennstrom [1]240 A
InnengewindeM8 
Gewindelänge10 mm
Pins10 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows
7461058
SPEC16 mm, 17.5 mm, 320 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite16 mm
Höhe17.5 mm
Nennstrom [1]320 A
InnengewindeM10 
Gewindelänge11 mm
Pins12 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen

REDCUBE Terminals - 4power!

REDCUBE Terminals - 4power!

REDCUBE Terminals bieten einen höchst zuverlässigen Hochstromanschluss auf der Leiterplatte. Geringe Übergangswiderstände garantieren eine minimale Eigenerwärmung. Vier Bauformen decken alle führenden Bestückungstechnologien ab und ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

 

Eigenschaften:

  • Höchste Flexibilität durch vielfältige Anschlusstechnologien
  • Extreme Stromtragfähigkeit von bis zu 500 A
  • Vielfältige Wire-to-Board und Board-to-Board Lösungen
  • Minimaler Übergangswiderstand
  • Außergewöhnlich hohe mechanische Stabilität

REDCUBE PRESS-FIT

Anwendungen, Leistungen & Einpressverfahren

Anwendungen

Der Nennstrom von REDCUBE PRESS-FIT ist beeindruckend. Im Vergleich zu anderen Komponenten zur Stromübertragung hat REDCUBE PRESS-FIT bei gleicher Stromtragfähigkeit die niedrigste Wärmeentwicklung.

  • Wire-to-Board und Board-to-Board Hochstromverbindungen
  • Montage von Kupferschienen direkt auf der Leiterplatte
  • 90° Montage von Kabelanschlüssen, Leiterplatten oder Gehäusen
  • Montage von IGBT-Modulen

Bemerkenswerte Leistung

Bezüglich der Langzeitzuverlässigkeit überzeugt REDCUBE PRESS-FIT mit dem niedrigsten Failure in Time Wert des Gesamtsystems. Dieser ist bis dreißig Mal besser als der einer SMD-Lötstelle. Beim Einsatz von REDCUBE PRESS-FIT ist eine zweiseitige Bestückung problemlos möglich, was eine sehr kompakte Auslegung von Baugruppen gestattet.

  • Einfache und schnelle Montage
  • Keine kalten Lötstellen
  • Hohe Prozesssicherheit
  • Minimale Eigenerwärmung
  • Beidseitige Bestückung der Leiterplatten

Einpressverfahren

Eine leistungsfähige Einpressverbindung wird hergestellt indem ein Einpresspin in das durchkontaktierte Loch einer Leiterplatte eingepresst wird. Dieser Vorgang erzeugt eine hohe Reibung, die zu einer homogenen Kaltverschweißung an den Anbindungsstellen zwischen Pin und Durchkontaktierung führt. Keine andere Technologie überträgt Ströme bis zu 500 A bei solch geringer Wärmeentwicklung.

  • Nahtloser und homogener Materialübergang zwischen Pin und Durchkontaktierung
  • Übergangswiderstand kleiner als 200 μΩ
  • Gasdichte elektrische und mechanische Verbindung
  • Extrem starke mechanische Verbindung

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt explains: REDCUBE PRESS-FIT Process

Videos

Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte

Videos

Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A