| Bauform | Maße | L  (mm)  | W  (mm)  | H  (mm)  | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39"/ 9.9mm | 13 | 10 | 7 | THT | ||
| 0.52" / 13.2mm | 17.5 | 12.4 | 7 | THT | ||
| 0.56" / 14.2mm | 19 | 12.6 | 8 | THT | 
Merkmale
- Industrielle Standardgröße und Schaltung
 - Geringer Energiebedarf
 - Graue Oberfläche
 - Diffuse Segmente
 - Betrieb mit Gleichstrom nur in Vorwärtsrichtung
 - Geeignet für hohen Spitzenstrom bis zu 100 mA
 
Anwendung
- Audio / Messgeräte
 - Instrumententafeln
 - Digitale Auslesedisplays
 - Steuergeräte
 
Artikeldaten
 Alle
 0.39"/ 9.9mm
 0.52" / 13.2mm
 0.56" / 14.2mm
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Farbe | IV typ. (mcd)  | VF typ. (V)  | L  (mm)  | W  (mm)  | H  (mm)  | Circuitry | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 157119B12801 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Blau | 32 | 3 | 13 | 10 | 7 | Gemeinsame Anode | ||
![]()  | 157136B12801 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Blau | 32 | 3 | 17.5 | 12.4 | 7 | Gemeinsame Anode | ||
![]()  | 157142B12803 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Blau | 32 | 3 | 19 | 12.6 | 8 | Gemeinsame Anode | ||
![]()  | 157119B12701 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Blau | 32 | 3 | 13 | 10 | 7 | Gemeinsame Kathode | ||
![]()  | 157136B12701 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Blau | 32 | 3 | 17.5 | 12.4 | 7 | Gemeinsame Kathode | ||
![]()  | 157142B12703 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Blau | 32 | 3 | 19 | 12.6 | 8 | Gemeinsame Kathode | ||
![]()  | 157119V12801 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Hellgrün | 46 | 2.2 | 13 | 10 | 7 | Gemeinsame Anode | ||
![]()  | 157136V12801 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Hellgrün | 46 | 2.2 | 17.5 | 12.4 | 7 | Gemeinsame Anode | ||
![]()  | 157142V12803 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Hellgrün | 46 | 2.2 | 19 | 12.6 | 8 | Gemeinsame Anode | ||
![]()  | 157119V12701 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Hellgrün | 46 | 2.2 | 13 | 10 | 7 | Gemeinsame Kathode | ||
![]()  | 157136V12701 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Hellgrün | 46 | 2.2 | 17.5 | 12.4 | 7 | Gemeinsame Kathode | ||
![]()  | 157142V12703 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Hellgrün | 46 | 2.2 | 19 | 12.6 | 8 | Gemeinsame Kathode | ||
![]()  | 157119S12801 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Superrot | 38 | 2 | 13 | 10 | 7 | Gemeinsame Anode | ||
![]()  | 157136S12801 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Superrot | 38 | 2 | 17.5 | 12.4 | 7 | Gemeinsame Anode | ||
![]()  | 157142S12803 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Superrot | 38 | 2 | 19 | 12.6 | 8 | Gemeinsame Anode | ||
![]()  | 157136S12701 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Superrot | 38 | 2 | 17.5 | 12.4 | 7 | Gemeinsame Kathode | ||
![]()  | 157142S12703 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Superrot | 38 | 2 | 19 | 12.6 | 8 | Gemeinsame Kathode | ||
![]()  | 157119S12701 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Superrot | 38 | 2 | 13 | 10 | 7 | Gemeinsame Kathode | 
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]()  | 157119B12801 | SPEC | |
![]()  | 157136B12801 | SPEC | |
![]()  | 157142B12803 | SPEC | |
![]()  | 157119B12701 | SPEC | |
![]()  | 157136B12701 | SPEC | |
![]()  | 157142B12703 | SPEC | |
![]()  | 157119V12801 | SPEC | |
![]()  | 157136V12801 | SPEC | |
![]()  | 157142V12803 | SPEC | |
![]()  | 157119V12701 | SPEC | |
![]()  | 157136V12701 | SPEC | |
![]()  | 157142V12703 | SPEC | |
![]()  | 157119S12801 | SPEC | |
![]()  | 157136S12801 | SPEC | |
![]()  | 157142S12803 | SPEC | |
![]()  | 157136S12701 | SPEC | |
![]()  | 157142S12703 | SPEC | |
![]()  | 157119S12701 | SPEC | 
| Muster | 
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Farbe | IV typ. (mcd)  | VF typ. (V)  | L  (mm)  | W  (mm)  | H  (mm)  | Circuitry | Muster | 
|---|