| 157102B12700 | Blau, 24 mcd, 3 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeBlau | Lichtstärke [typ.]24 mcd | Durchlassspannung [typ.]3 V | Länge10 mm | Breite6.9 mm | Höhe3 mm | CircuitryGemeinsame Kathode | |
 | 157112B12700 | Blau, 32 mcd, 3 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeBlau | Lichtstärke [typ.]32 mcd | Durchlassspannung [typ.]3 V | Länge12 mm | Breite7.3 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Kathode | |
 | 157112B12800 | Blau, 32 mcd, 3 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeBlau | Lichtstärke [typ.]32 mcd | Durchlassspannung [typ.]3 V | Länge12 mm | Breite7.3 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Anode | |
 | 157121B12700 | Blau, 32 mcd, 3 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeBlau | Lichtstärke [typ.]32 mcd | Durchlassspannung [typ.]3 V | Länge15 mm | Breite9.8 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Kathode | |
 | 157143B12800 | Blau, 32 mcd, 3 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeBlau | Lichtstärke [typ.]32 mcd | Durchlassspannung [typ.]3 V | Länge19 mm | Breite12.4 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Anode | |
 | 157102B12800 | Blau, 24 mcd, 3 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeBlau | Lichtstärke [typ.]24 mcd | Durchlassspannung [typ.]3 V | Länge10 mm | Breite6.9 mm | Höhe3 mm | CircuitryGemeinsame Anode | |
 | 157112V12800 | Hellgrün, 21 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeHellgrün | Lichtstärke [typ.]21 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge12 mm | Breite7.3 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Anode | |
 | 157121V12800 | Hellgrün, 35 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeHellgrün | Lichtstärke [typ.]35 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge15 mm | Breite9.8 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Anode | |
 | 157143V12800 | Hellgrün, 35 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeHellgrün | Lichtstärke [typ.]35 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge19 mm | Breite12.4 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Anode | |
 | 157112V12700 | Hellgrün, 21 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeHellgrün | Lichtstärke [typ.]21 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge12 mm | Breite7.3 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Kathode | |
 | 157121V12700 | Hellgrün, 35 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeHellgrün | Lichtstärke [typ.]35 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge15 mm | Breite9.8 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Kathode | |
 | 157143V12700 | Hellgrün, 35 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeHellgrün | Lichtstärke [typ.]35 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge19 mm | Breite12.4 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Kathode | |
 | 157102V12700 | Hellgrün, 17 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeHellgrün | Lichtstärke [typ.]17 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge10 mm | Breite6.9 mm | Höhe3 mm | CircuitryGemeinsame Kathode | |
 | 157102V12800 | Hellgrün, 17 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeHellgrün | Lichtstärke [typ.]17 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge10 mm | Breite6.9 mm | Höhe3 mm | CircuitryGemeinsame Anode | |
 | 157112S12800 | Superrot, 28 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeSuperrot | Lichtstärke [typ.]28 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge12 mm | Breite7.3 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Anode | |
 | 157121S12800 | Superrot, 38 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeSuperrot | Lichtstärke [typ.]38 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge15 mm | Breite9.8 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Anode | |
 | 157143S12800 | Superrot, 28 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeSuperrot | Lichtstärke [typ.]28 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge19 mm | Breite12.4 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Anode | |
 | 157112S12700 | Superrot, 28 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeSuperrot | Lichtstärke [typ.]28 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge12 mm | Breite7.3 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Kathode | |
 | 157121S12700 | Superrot, 38 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeSuperrot | Lichtstärke [typ.]38 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge15 mm | Breite9.8 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Kathode | |
 | 157143S12700 | Superrot, 28 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeSuperrot | Lichtstärke [typ.]28 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge19 mm | Breite12.4 mm | Höhe3.75 mm | CircuitryGemeinsame Kathode | |
 | 157102S12700 | Superrot, 15 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeSuperrot | Lichtstärke [typ.]15 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge10 mm | Breite6.9 mm | Höhe3 mm | CircuitryGemeinsame Kathode | |
 | 157102S12800 | Superrot, 16 mcd, 2 V | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | FarbeSuperrot | Lichtstärke [typ.]16 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | Länge10 mm | Breite6.9 mm | Höhe3 mm | CircuitryGemeinsame Anode | |