Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 mm - without stopper | 3 | 3.85 | 5.3 | THT | ||
5 mm - without stopper | 5.8 | 5 | 8.7 | THT |
Merkmale
- Standard THT 5mm Bauform
- Hohe Zuverlässigkeit
- Detektor für sichtbares und infrarotes Licht
- Schnelle Schaltzeiten
- Geringe Verlustleistung
- Hohe Empfindlichkeit
Anwendung
- Touch screen
- Staubsaugerroboter
- Fernbedienung
- Optoelektronische Schalter
- Video Kamera
- Sicherheitssysteme
Artikeldaten
Alle
3 mm - without stopper
5 mm - without stopper
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | IP typ. (µA) | ID max. (nA) | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1540051EA3590 | SPEC | 5 Dateien | 940 | 400 | 1100 | 28 | 30 | 35 | ||
1540031EA4590 | SPEC | 5 Dateien | 940 | 400 | 1100 | 40 | 100 | 45 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | IP typ. (µA) | ID max. (nA) | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|
Passend zu
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos