WL-STRB SMT Phototransistor Reverse mount Black

WL-STRB SMT Phototransistor Reverse mount Black
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
1206 dome
3.2 1.6 1.85 SMT

Merkmale

  • 1206 Standardbauform mit runder Linse
  • Perfekt geeignet in Kombination mit Infrarotemitter
  • Phototransistor mit Tagessperrlichtfilter
  • Schmaler Detektionswinkel
  • Hohe Empfindlichkeit

Anwendung

  • Encoder
  • Zähler
  • Sicherheitssysteme
  • Positionssensoren
  • Staubsaugerroboter
  • Fernbedienung

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
λPeak typ.(nm)
λmin.(nm)
λmax.(nm)
ICE.P min.(mA)
ICE.P typ.(mA)
ICEO.Dark max.(nA)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WL-STRB SMT Phototransistor Reverse mount Black
1541201NC3060
SPEC940 nm, 700 nm, 1100 nm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit [typ.]940 nm
spektrale Bandbreite [min.]700 nm
spektrale Bandbreite [max.]1100 nm
Kollektorstrom [min.]0.6 mA
Kollektorstrom [typ.]4.4 mA
Kollektor-Emitter Dunkelstrom [max.]100 nA
ChiptechnologieSi 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]30 °
–Verfügbarkeit prüfen
WL-STRB SMT Phototransistor Reverse mount Black
1541201NC3060P
SPEC940 nm, 700 nm, 1100 nm
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit [typ.]940 nm
spektrale Bandbreite [min.]700 nm
spektrale Bandbreite [max.]1100 nm
Kollektorstrom [min.]0.6 mA
Kollektorstrom [typ.]4.4 mA
Kollektor-Emitter Dunkelstrom [max.]100 nA
ChiptechnologieSi 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]30 °
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos