Bauform | Seriendatenblatt | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 356 (DC) | SPEC | 4.4 | 3.6 | 2 | SMT | |||
Series 357 (DC) | SPEC | 4.4 | 3.6 | 2 | SMT | |||
Series 354 (AC) | SPEC | 4.4 | 3.6 | 2 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Hohe Isolationsspannung
- Gute Stabilisierung der inneren Isolation
- Stabiler CTR im gesamten Betriebstemperaturbereich
- Verschiedene CTR-Binnings verfügbar
- Hohe Kollektor-Emitter-Spannung
- Schnelle Schaltzeiten
- Mehr über Optokoppler erfahren! Optokoppler von Würth Elektronik
Referenzdesigns
- RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten
Anwendung
- Netzteil, Ladegerät
- Computer & Mikroprozessoren
- Büroausstattung
- Instrumentelle Anwendung, Maschinen
- Amperemeter, Smart Meter
Artikeldaten
Alle
Series 356 (DC)
Series 357 (DC)
Series 354 (AC)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140356145200 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | ||
140356145300 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | ||
140356145400 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | ||
140356145100 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | ||
140356145000 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | ||
140357145100 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | ||
140357145200 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | ||
140357145300 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | ||
140357145400 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | ||
140357145000 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | ||
140354245100 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | AC | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 50 | 150 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | ||
140354245000 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | AC | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 20 | 300 | 3750 | -55 °C up to +110 °C |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
140356145200 | SPEC | |
140356145300 | SPEC | |
140356145400 | SPEC | |
140356145100 | SPEC | |
140356145000 | SPEC | |
140357145100 | SPEC | |
140357145200 | SPEC | |
140357145300 | SPEC | |
140357145400 | SPEC | |
140357145000 | SPEC | |
140354245100 | SPEC | |
140354245000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Muster |
---|
Optokoppler - Was ist das?
- Überträgt analoge/digitale Signale zwischen zwei isolierten Schaltkreisen mit Hilfe von Lichtübertragung
- Optoelektronisches Gehäuse mit Infrarot-LED und Detektor
- Die optische Übertragung erfolgt mit einem Infrarot-Lichtstrahl
Warum Optokoppler?
- Trennung von Steuerstromkreisen mit geringer Leistung von Stromkreisen mit hoher Leistung (galvanische Isolierung)
- Optokoppler schützen Ihre Anwendung vor Überspannungen
- Sicherheitstrennung: für Stromkreise und Personen von gefährlichen elektrischen Anlagen
Performance
Hoher CTR im Niedrigstrombetrieb
Stabiler CTR über den gesamten Temperaturbereich
Zuverlässigkeit & Qualität
Anwendungsbeispiele
Isolierte Stromversorgungen
Robuste galvanische Isolierung der Rückkopplungsregelschleife in SMPS
Motortreiber / Steuerung
Unterbrechung von Masseschleifen und Sicherheitstrennung in Hochspannungsmotorentreibern
Erkennung von AC- oder DC-Spannung
Sicherheitstrennung in phasengesteuerten AC-Motoren, Sicherheitsrelais/-schalter, usw.
Industrielle Kontrollsysteme
Gewährleistung von Lärmimmunität und Sicherheit in industriellen Umgebungen
Auch interessant
Videos
Würth Elektronik Webinar: Würth Elektronik enthüllt die Fragen rund ums Thema Optokoppler
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: WE reveals the questions about optocoupler phototransistor types
Videos
Webinar: Feedback loop compensation of current-mode Flyback converter