WE-UNIT Netzteilübertrager
BauformMaße3DL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
E13/7/4 Vertical
15 11 16.8 THT
E13/7/4 Horizontal
21.5 15 12 THT
E16/7/4
18 16.5 18 THT
E16/8/5
24.5 20.2 16.5 THT

Merkmale

  • Nennspannung 125–375 VDC
  • Leistung 3 W und 9 W
  • Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C
  • Luft- und Kriechstrecken 6 mm min.
  • Hochspannungsprüfung 4 kVAC, 1 Minute
  • Aufbau gemäß EN 61558-2-16: Verstärkte Isolierung, ausgenommen 749 118 10 xx: Basisisolierung

Anwendung

  • Für Schaltnetzteile mit Weitbereichseingang 85 VAC bis 265 VAC
  • Designed für Tiny Switch ICs von Power Integration und NCP101x oder 105x von ON Semiconductor

Nicht das passende Produkt dabei?

Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie dafür einfach unser Anfrageformular mit Ihren Spezifikationen aus. Wir melden uns schnellstmöglich zum weiteren Vorgehen bei Ihnen.

zur kundenspezifischen Lösung

Artikeldaten

Alle
E13/7/4 Vertical
E13/7/4 Horizontal
E16/7/4
E16/8/5
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 catalog.filterBar.article in 4 Produktserien anzeigen
 catalog.filterBar.article in 4 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
VOut2(V)
IOut2(A)
L(mH)
fswitch
n
LSmin.(µH)
ISAT 1(A)
RDC 1(Ω)
RDC 2(Ω)
RDC 3(mΩ)
Bauform
LS(µH)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WE-UNIT Netzteilübertrager
749118105
SPEC85 - 265 V (AC), 5 V, 0.6 A
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 85 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 10.6 A
Induktivität2.8 mH
Schaltfrequenz132 
Übersetzungsverhältnis18.9:1 
Streuinduktivität [min.]280 µH
Sättigungsstrom [1]0.2 A
Gleichstromwiderstand 111 Ω
Gleichstromwiderstand 20.05 Ω
BauformEE16/8/5 8W 
Streuinduktivität280 µH
MontageartTHT 
WE-UNIT Netzteilübertrager
7491181012
SPEC85 - 265 V (AC), 12 V, 0.25 A
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 85 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 112 V
Ausgangsstrom 10.25 A
Induktivität2.8 mH
Schaltfrequenz132 
Übersetzungsverhältnis8.1:1 
Streuinduktivität [min.]220 µH
Sättigungsstrom [1]0.21 A
Gleichstromwiderstand 111 Ω
Gleichstromwiderstand 20.29 Ω
BauformE13/7/4 
Streuinduktivität220 µH
MontageartTHT 
WE-UNIT Netzteilübertrager
7491181024
SPEC85 - 265 V (AC), 24 V, 0.125 A
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 85 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 124 V
Ausgangsstrom 10.125 A
Induktivität2.8 mH
Schaltfrequenz132 
Übersetzungsverhältnis4:1 
Streuinduktivität [min.]245 µH
Sättigungsstrom [1]0.21 A
Gleichstromwiderstand 111 Ω
Gleichstromwiderstand 21.2 Ω
BauformE13/7/4 
Streuinduktivität245 µH
MontageartTHT 
WE-UNIT Netzteilübertrager
749118115
SPEC85 - 265 V (AC), 5 V, 0.6 A
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 85 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 10.6 A
Induktivität2.8 mH
Schaltfrequenz132 
Übersetzungsverhältnis18.9:1 
Streuinduktivität [min.]180 µH
Sättigungsstrom [1]0.2 A
Gleichstromwiderstand 18 Ω
Gleichstromwiderstand 20.05 Ω
BauformE13/7/4 
Streuinduktivität180 µH
MontageartTHT 
WE-UNIT Netzteilübertrager
7491181112
SPEC85 - 265 V (AC), 12 V, 0.25 A
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 85 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 112 V
Ausgangsstrom 10.25 A
Induktivität2.8 mH
Schaltfrequenz132 
Übersetzungsverhältnis8.1:1 
Streuinduktivität [min.]175 µH
Sättigungsstrom [1]0.21 A
Gleichstromwiderstand 18 Ω
Gleichstromwiderstand 20.29 Ω
BauformE13/7/4 
Streuinduktivität175 µH
MontageartTHT 
WE-UNIT Netzteilübertrager
7491181124
SPEC85 - 265 V (AC), 24 V, 0.125 A
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 85 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 124 V
Ausgangsstrom 10.125 A
Induktivität2.8 mH
Schaltfrequenz132 
Übersetzungsverhältnis4:1 
Streuinduktivität [min.]172 µH
Sättigungsstrom [1]0.21 A
Gleichstromwiderstand 18 Ω
Gleichstromwiderstand 21.2 Ω
BauformE13/7/4 
Streuinduktivität172 µH
MontageartTHT 
WE-UNIT Netzteilübertrager
749118205
SPEC85 - 265 V (AC), 5 V, 0.9 A
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 85 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 10.9 A
Ausgangsspannung 25 V
Ausgangsstrom 20.9 A
Induktivität0.9 mH
Schaltfrequenz132 
Übersetzungsverhältnis19:1:1 
Streuinduktivität [min.]175 µH
Sättigungsstrom [1]0.85 A
Gleichstromwiderstand 14.3 Ω
Gleichstromwiderstand 20.026 Ω
Gleichstromwiderstand 326 mΩ
BauformE16/7/4 
Streuinduktivität175 µH
MontageartTHT 
WE-UNIT Netzteilübertrager
7491182012
SPEC85 - 265 V (AC), 12 V, 0.35 A
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 85 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 112 V
Ausgangsstrom 10.35 A
Ausgangsspannung 212 V
Ausgangsstrom 20.35 A
Induktivität0.9 mH
Schaltfrequenz132 
Übersetzungsverhältnis9.5:1:1 
Streuinduktivität [min.]145 µH
Sättigungsstrom [1]0.8 A
Gleichstromwiderstand 14.3 Ω
Gleichstromwiderstand 20.075 Ω
Gleichstromwiderstand 385 mΩ
BauformE16/7/4 
Streuinduktivität145 µH
MontageartTHT 
WE-UNIT Netzteilübertrager
7491182024
SPEC85 - 265 V (AC), 24 V, 0.4 A
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 85 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 124 V
Ausgangsstrom 10.4 A
Induktivität0.9 mH
Schaltfrequenz132 
Übersetzungsverhältnis4.4:1 
Streuinduktivität [min.]145 µH
Sättigungsstrom [1]0.8 A
Gleichstromwiderstand 14.3 Ω
Gleichstromwiderstand 20.21 Ω
BauformE16/7/4 
Streuinduktivität145 µH
MontageartTHT 
WE-UNIT Netzteilübertrager
749118215
SPEC85 - 265 V (AC), 5 V, 1 A
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 85 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 11 A
Ausgangsspannung 25 V
Ausgangsstrom 21 A
Induktivität0.9 mH
Schaltfrequenz132 
Übersetzungsverhältnis19:1:1 
Streuinduktivität [min.]120 µH
Sättigungsstrom [1]0.85 A
Gleichstromwiderstand 14.3 Ω
Gleichstromwiderstand 20.028 Ω
Gleichstromwiderstand 328 mΩ
BauformE16/8/5 
Streuinduktivität120 µH
MontageartTHT 
WE-UNIT Netzteilübertrager
7491182112
SPEC85 - 265 V (AC), 12 V, 0.35 A
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 85 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 112 V
Ausgangsstrom 10.35 A
Ausgangsspannung 212 V
Ausgangsstrom 20.35 A
Induktivität0.9 mH
Schaltfrequenz132 
Übersetzungsverhältnis9.5:1:1 
Streuinduktivität [min.]112 µH
Sättigungsstrom [1]0.8 A
Gleichstromwiderstand 14.3 Ω
Gleichstromwiderstand 20.094 Ω
Gleichstromwiderstand 3102 mΩ
BauformE16/8/5 
Streuinduktivität112 µH
MontageartTHT 
WE-UNIT Netzteilübertrager
7491182124
SPEC85 - 265 V (AC), 24 V, 0.4 A
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 85 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 124 V
Ausgangsstrom 10.4 A
Induktivität0.9 mH
Schaltfrequenz132 
Übersetzungsverhältnis4.4:1 
Streuinduktivität [min.]100 µH
Sättigungsstrom [1]0.8 A
Gleichstromwiderstand 14.3 Ω
Gleichstromwiderstand 20.155 Ω
BauformE16/8/5 
Streuinduktivität100 µH
MontageartTHT