ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichAutomotiveProduktgruppeFerrite für KabelkonfektionProduktserieWE-TEMA Toroidaler EMI MnZn-Entstörferrit

WE-TEMA Toroidaler EMI MnZn-Entstörferrit

WE-TEMA Toroidaler EMI MnZn-Entstörferrit

Merkmale

  • Kern aus MnZn, gut geeignet für EMI-Unterdrückung
  • UL beschichtet
  • Hohe Permeabilität
  • Betriebstemperatur: -50 °C bis +150 °C
  • AEC-Q200
  • Automotive approved

Anwendung

  • Kabelbaum für Kraftfahrzeuge
  • Daten- und Signalleitungen
  • Multimedia-Kabelschnittstellen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
H
(mm)
Ø Kabel
(mm)
Z @ 100 kHz
1 turn
(Ω)
Z @ 1 MHz
1 Windung
(Ω)
Alpha-Rack Muster
782115020030SPEC
2 Dateien 6.3 2.7 3.3 2.1 1.5 12
782115069064SPEC
2 Dateien 13 7.62 6.65 7.02 2.22 15.5742707016
782115070080SPEC
2 Dateien 14.3 9.7 8.3 9.1 2.03 13742707016
782115110070SPEC
2 Dateien 16.3 11.7 7.3 11.1 1.51 10.5742707016
782115222150SPEC
2 Dateien 38.4 21.6 14.4 20.8 5.15742707016
782115380150SPEC
2 Dateien 80.6 39.4 15.6 38.1 5.88742707016
Artikel Nr. Daten­blatt
782115020030SPEC
782115069064SPEC
782115070080SPEC
782115110070SPEC
782115222150SPEC
782115380150SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
H
(mm)
Ø Kabel
(mm)
Z @ 100 kHz
1 turn
(Ω)
Z @ 1 MHz
1 Windung
(Ω)
Alpha-Rack Muster

EMV in der Elektromobilität

Unterdrückung elektromagnetischer Störsignale in E- und Hybrid-Fahrzeugen

Mit zunehmender Elektrifizierung der Kraftfahrzeuge gehen zwangsläufig auch vermehrt elektromagnetische Störungen einher. Der Einsatz von Kabel-Ferriten kann diese in Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen signifikant reduzieren, seien es Störsignale auf Leitungen oder elektromagnetische Feldkopplungseffekte. Induktive Hochleistungsmaterialien in Kabel-Ferriten verbessern das EMV-Verhalten erheblich.
Für ein breites Einsatzfeld mit mittleren und hohen Frequenzen eignen sich Standard-Ferritkabel-Entstörungselemente sowohl in axialer als auch in Ringform. Für höhere Frequenzen enthalten diese einen Magnesium-Anteil. Einen sehr weiten Frequenzbereich decken Kabel-Ferrite mit einem neuen nanokristallinen Material ab.

Applikationsmatrix

Wir bieten Lösungen für den kompletten Frequenzbereich

Würth Elektronik Kabel-Ferrite sind so ausgelegt, dass sie in allen Frequenzbereichen die beste Dämpfung bieten.

Erforderlich für die folgenden Automobilanwendungen:

  • Entstörung von Umrichter-verursachten Störimpulsen
  • Rauschunterdrückung bei Elektromotoren
  • Komfortsteigerung durch Vermeidung von Störgeräuschen, Vibrationen und Rauigkeiten (NVH) im EMV Spektrum des Antriebsstrangs
  • Störsignalenunterdrückung bei der Akku-Elektronik

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: