Merkmale
- Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
- Kabelvorfixierung erleichtert das Verarbeiten
- Kabeleinklemmschutz
- Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
- Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
- Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
- Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C
- Kernmaterial: NiZn
Anwendung
- EMV-Ferrit zur nachträglichen Entstörung im Frequenzbereich von 1 MHz bis hin zu 1 GHz
- Befestigung an Rundkabeln mit Durchmesser 3,5 mm – 25,0 mm oder durch mehrmalige Kabeldurchführung
- Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Design Kit | Alpha-Rack | STAR-CLIP Befestigung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74271142 | SPEC | 2 Dateien | 3.5 - 5 | 98 | 182 | 401 | 709 | 4 W 620 | 32.6 | 19 | 13 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | – | |||
74271142S | SPEC | 2 Dateien | 3.5 - 5 | 98 | 182 | 401 | 709 | 4 W 620 | 32.6 | 19 | 13 | Schwarz | 74271 | 742711 | – | – | |||
74271111 | SPEC | 2 Dateien | 3.5 - 5 | 175 | 320 | 770 | 800 | 4 W 620 | 41 | 23.4 | 18 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427711 | |||
74271111S | SPEC | 2 Dateien | 3.5 - 5 | 175 | 320 | 770 | 800 | 4 W 620 | 41 | 23.4 | 18 | Schwarz | 74271 | 742711 | – | 7427711 | |||
74271112 | SPEC | 2 Dateien | 4.5 - 6 | 176 | 321 | 773 | 806 | 4 W 620 | 41 | 23.4 | 18 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427711 | |||
74271112S | SPEC | 2 Dateien | 4.5 - 6 | 176 | 321 | 773 | 806 | 4 W 620 | 41 | 23.4 | 18 | Schwarz | 74271 | 742711 | – | 7427711 | |||
74271131 | SPEC | 2 Dateien | 6 - 7.5 | 145 | 246 | 607 | 755 | 4 W 620 | 40 | 24 | 20 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427713 | |||
74271131S | SPEC | 2 Dateien | 6 - 7.5 | 145 | 246 | 607 | 755 | 4 W 620 | 40 | 24 | 20 | Schwarz | 74271 | 742711 | – | 7427713 | |||
74271132 | SPEC | 2 Dateien | 7 - 8.5 | 141 | 241 | 603 | 755 | 4 W 620 | 40 | 24 | 20 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427713 | |||
74271132S | SPEC | 2 Dateien | 7 - 8.5 | 141 | 241 | 603 | 755 | 4 W 620 | 40 | 24 | 20 | Schwarz | 74271 | 742711 | – | 7427713 | |||
74271221 | SPEC | 2 Dateien | 8.5 - 10.5 | 151 | 270 | 641 | 783 | 4 W 620 | 41.6 | 33.5 | 28.4 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427722 | |||
74271221S | SPEC | 2 Dateien | 8.5 - 10.5 | 151 | 270 | 641 | 783 | 4 W 620 | 41.6 | 33.5 | 28.4 | Schwarz | 74271 | 742711 | – | 7427722 | |||
74271222 | SPEC | 2 Dateien | 10.5 - 12.5 | 145 | 265 | 638 | 779 | 4 W 620 | 41.6 | 33.5 | 28.4 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427722 | |||
74271222S | SPEC | 2 Dateien | 10.5 - 12.5 | 145 | 265 | 638 | 779 | 4 W 620 | 41.6 | 33.5 | 28.4 | Schwarz | 74271 | 742711 | – | 7427722 | |||
74271151 | SPEC | 2 Dateien | 12 - 15 | 223 | 417 | 892 | 837 | 4 W 620 | 48.4 | 38.8 | 35 | Grau | 74271 | – | 742707001 742707002 | – | |||
74271151S | SPEC | 2 Dateien | 12 - 15 | 223 | 417 | 892 | 837 | 4 W 620 | 48.4 | 38.8 | 35 | Schwarz | 74271 | – | – | – | |||
74271211 | SPEC | 2 Dateien | 17 - 21 | 232 | 425 | 889 | 982 | 4 W 620 | 55.4 | 46.5 | 43 | Grau | 74271 | – | 742707001 742707002 | – | |||
74271211S | SPEC | 2 Dateien | 17 - 21 | 232 | 425 | 889 | 982 | 4 W 620 | 55.4 | 46.5 | 43 | Schwarz | 74271 | – | – | – | |||
74271251 | SPEC | 2 Dateien | 22 - 25 | 306 | 525 | 1249 | 836 | 4 W 620 | 61.3 | 59.5 | 55 | Grau | 74271 | – | 742707001 742707002 | – | |||
74271251S | SPEC | 2 Dateien | 22 - 25 | 306 | 525 | 1249 | 836 | 4 W 620 | 61.3 | 59.5 | 55 | Schwarz | 74271 | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
74271142 | SPEC | ||
74271142S | SPEC | ||
74271111 | SPEC | ||
74271111S | SPEC | ||
74271112 | SPEC | ||
74271112S | SPEC | ||
74271131 | SPEC | ||
74271131S | SPEC | ||
74271132 | SPEC | ||
74271132S | SPEC | ||
74271221 | SPEC | ||
74271221S | SPEC | ||
74271222 | SPEC | ||
74271222S | SPEC | ||
74271151 | SPEC | ||
74271151S | SPEC | ||
74271211 | SPEC | ||
74271211S | SPEC | ||
74271251 | SPEC | ||
74271251S | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Design Kit | Alpha-Rack | STAR-CLIP Befestigung | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: