WE-STAR-GAP

Merkmale

  • Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
  • Mit 0.8 mm Luftspalt
  • Weltweit erster Klappferrit mit "definiertem Luftspalt"
  • Besonders geeignet zur Befilterung im Frequenzbereich von 100 MHz bis 1,0 GHz
  • Äußerst geringe Nutzsignal-Dämpfung bis 100 MHz
  • Geringe magnetische Sättigung des Materials bei hohen Gleichströmen und somit bessere Performance (Impedanz)
  • Mit patentierter flexibler Kabelfixierung
  • Kabelvorfixierung erleichtern das Verarbeiten
  • Kabeleinklemmschutz
  • Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
  • Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
  • Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
  • Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C
  • Kernmaterial: NiZn

Anwendung

  • Hochfrequente Datenübertragungs-Leitungen, z.B. speziell für LAN-Vernetzungen CAT5 und höher
  • Reduzierung der Beeinflussung von Geräten durch GSM Netze, Bluetooth und Wireless LAN
  • USB 2.0, schnelle Digital-Signalübertragungen in Geräten
  • Störungsreduzierung durch schnelle Schaltkreise, Schaltnetzteile
  • Unterdrückung der harmonischen Oberwellen und gleichzeitig keine Dämpfung des Nutzsignals
  • Hochstromanwendungen mit Störungsproblemen, wie Stromversorgungen, Antriebe, etc.
  • Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Ø Kabel(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 200 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 300 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 500 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 200 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 300 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 500 MHz
2 Windungen
(Ω)
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Farbe
Sicherheitsschlüssel
STAR-CLIP Befestigung
Design Kit
Alpha-Rack
Muster
WE-STAR-GAP
74271633
4.5 - 8, 28 Ω, 100 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 4.5 - 8
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung28 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung100 Ω
Impedanz @ 200 MHz 1 Windung190 Ω
Impedanz @ 300 MHz 1 Windung250 Ω
Impedanz @ 500 MHz 1 Windung345 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen90 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen400 Ω
Impedanz @ 200 MHz 2 Windungen900 Ω
Impedanz @ 300 MHz 2 Windungen1750 Ω
Impedanz @ 500 MHz 2 Windungen1100 Ω
Material4 W 620 
Länge35.1 mm
Breite21.7 mm
Höhe19 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Sicherheitsschlüssel
STAR-CLIP Befestigung
Design Kit
Alpha-Rack
WE-STAR-GAP
74271633S
4.5 - 8, 28 Ω, 100 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 4.5 - 8
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung28 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung100 Ω
Impedanz @ 200 MHz 1 Windung190 Ω
Impedanz @ 300 MHz 1 Windung250 Ω
Impedanz @ 500 MHz 1 Windung345 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen90 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen400 Ω
Impedanz @ 200 MHz 2 Windungen900 Ω
Impedanz @ 300 MHz 2 Windungen1750 Ω
Impedanz @ 500 MHz 2 Windungen1100 Ω
Material4 W 620 
Länge35.1 mm
Breite21.7 mm
Höhe19 mm
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Sicherheitsschlüssel
STAR-CLIP Befestigung
Design Kit
Alpha-Rack
WE-STAR-GAP
74271622
8.5 - 12.5, 35 Ω, 140 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 8.5 - 12.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung35 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung140 Ω
Impedanz @ 200 MHz 1 Windung200 Ω
Impedanz @ 300 MHz 1 Windung300 Ω
Impedanz @ 500 MHz 1 Windung400 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen135 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen640 Ω
Impedanz @ 200 MHz 2 Windungen1400 Ω
Impedanz @ 300 MHz 2 Windungen1900 Ω
Impedanz @ 500 MHz 2 Windungen830 Ω
Material4 W 620 
Länge35.2 mm
Breite30.3 mm
Höhe28.2 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Sicherheitsschlüssel
STAR-CLIP Befestigung
Design Kit
Alpha-Rack
WE-STAR-GAP
74271622S
8.5 - 12.5, 35 Ω, 140 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 8.5 - 12.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung35 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung140 Ω
Impedanz @ 200 MHz 1 Windung200 Ω
Impedanz @ 300 MHz 1 Windung300 Ω
Impedanz @ 500 MHz 1 Windung400 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen135 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen640 Ω
Impedanz @ 200 MHz 2 Windungen1400 Ω
Impedanz @ 300 MHz 2 Windungen1900 Ω
Impedanz @ 500 MHz 2 Windungen830 Ω
Material4 W 620 
Länge35.2 mm
Breite30.3 mm
Höhe28.2 mm
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Sicherheitsschlüssel
STAR-CLIP Befestigung
Design Kit
Alpha-Rack

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: