ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für KabelkonfektionMontagetypKlappferrite für KabelkonfektionProduktserieWE-STAR-GAP

WE-STAR-GAP ERWEITERT

High Frequency & Saturation Specialist

WE-STAR-GAP

Merkmale

  • Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
  • Mit 0.8 mm Luftspalt
  • Weltweit erster Klappferrit mit "definiertem Luftspalt"
  • Besonders geeignet zur Befilterung im Frequenzbereich von 100 MHz bis 1,0 GHz
  • Äußerst geringe Nutzsignal-Dämpfung bis 100 MHz
  • Geringe magnetische Sättigung des Materials bei hohen Gleichströmen und somit bessere Performance (Impedanz)
  • Mit patentierter flexibler Kabelfixierung
  • Kabelvorfixierung erleichtern das Verarbeiten
  • Kabeleinklemmschutz
  • Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
  • Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
  • Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
  • Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C
  • Kernmaterial: NiZn

Anwendung

  • Hochfrequente Datenübertragungs-Leitungen, z.B. speziell für LAN-Vernetzungen CAT5 und höher
  • Reduzierung der Beeinflussung von Geräten durch GSM Netze, Bluetooth und Wireless LAN
  • USB 2.0, schnelle Digital-Signalübertragungen in Geräten
  • Störungsreduzierung durch schnelle Schaltkreise, Schaltnetzteile
  • Unterdrückung der harmonischen Oberwellen und gleichzeitig keine Dämpfung des Nutzsignals
  • Hochstromanwendungen mit Störungsproblemen, wie Stromversorgungen, Antriebe, etc.
  • Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsØ Kabel
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 200 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 300 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 500 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 200 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 300 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 500 MHz
2 Windungen
(Ω)
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FarbeSicherheitsschlüsselSTAR-CLIP BefestigungAlpha-RackDesign Kit Muster
74271633SPEC
2 Dateien 4.5 - 8 28 100 190 250 345 90 400 900 1750 1100 4 W 620 35.1 21.7 19 Grau74271
7427711
742707001
742711
74271633SSPEC
2 Dateien 4.5 - 8 28 100 190 250 345 90 400 900 1750 1100 4 W 620 35.1 21.7 19 Schwarz74271
7427711
742711
74271622SPEC
2 Dateien 8.5 - 12.5 35 140 200 300 400 135 640 1400 1900 830 4 W 620 35.2 30.3 28.2 Grau74271
742707001
742711
74271622SSPEC
2 Dateien 8.5 - 12.5 35 140 200 300 400 135 640 1400 1900 830 4 W 620 35.2 30.3 28.2 Schwarz74271
742711
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74271633SPEC
74271633SSPEC
74271622SPEC
74271622SSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsØ Kabel
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 200 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 300 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 500 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 200 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 300 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 500 MHz
2 Windungen
(Ω)
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FarbeSicherheitsschlüsselSTAR-CLIP BefestigungAlpha-RackDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: