WE-MTCI SMT Multi-Turn Ratio Doppeldrossel
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
5030
5.2 5.2 3.1

Merkmale

  • Kleinste Doppeldrossel mit unterschiedlichen Windungsverhältnis und 500 V Isolierung
  • Magnetisch geschirmt
  • 1:N Übertrager
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis + 125 °C

Anwendung

  • Ideale Lösung für Buck / Boost-Wandler mit geregelt und ungeregelter Ausgangsspannung
  • Isolierte Konverter-Anwendung, (wie z.B. Flyback-Konverter) mit hoher Verpackungsdichte
  • Step-up oder Step-Down Konverter mit Auxiliary Wicklung
  • Kann in Auto-Transformator-Anwendungen verwendet werden

Duett der Meisterklasse!

Die WE-MCRI ist eine innovative, gemoldete Doppeldrossel. Der vollautomatische Produktionsprozess mit Bifilarwicklung ermöglicht einen fast idealen Kopplungskoeffizienten von bis zu 0,995.

Produktvideo und mehr

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
L1(µH)
L2(µH)
n
IR 1(A)
ISAT 1(A)
RDC1 typ(mΩ)
RDC2 typ(mΩ)
RDC1 max(mΩ)
RDC2 max(mΩ)
fres 1(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
744889015100
SPEC10 µH, 22.5 µH, 1:1.5
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 110 µH
Induktivität 222.5 µH
Übersetzungsverhältnis1:1.5 
Nennstrom [1]0.95 A
Sättigungsstrom [1]1.5 A
Gleichstromwiderstand 1349 mΩ
Gleichstromwiderstand 2408 mΩ
Gleichstromwiderstand 1500 mΩ
Gleichstromwiderstand 2600 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]13 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
744889020100
SPEC10 µH, 40 µH, 1:2
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 110 µH
Induktivität 240 µH
Übersetzungsverhältnis1:2 
Nennstrom [1]0.95 A
Sättigungsstrom [1]1.5 A
Gleichstromwiderstand 1358 mΩ
Gleichstromwiderstand 2552 mΩ
Gleichstromwiderstand 1500 mΩ
Gleichstromwiderstand 2750 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]11.5 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
744889030100
SPEC10 µH, 90 µH, 1:3
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 110 µH
Induktivität 290 µH
Übersetzungsverhältnis1:3 
Nennstrom [1]0.95 A
Sättigungsstrom [1]1.5 A
Gleichstromwiderstand 1363 mΩ
Gleichstromwiderstand 2846 mΩ
Gleichstromwiderstand 1500 mΩ
Gleichstromwiderstand 21100 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]8 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
744889015220
SPEC22 µH, 49.5 µH, 1:1.5
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 122 µH
Induktivität 249.5 µH
Übersetzungsverhältnis1:1.5 
Nennstrom [1]0.6 A
Sättigungsstrom [1]1 A
Gleichstromwiderstand 1662 mΩ
Gleichstromwiderstand 2874 mΩ
Gleichstromwiderstand 11000 mΩ
Gleichstromwiderstand 21200 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]9.5 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
744889020220
SPEC22 µH, 88 µH, 1:2
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 122 µH
Induktivität 288 µH
Übersetzungsverhältnis1:2 
Nennstrom [1]0.6 A
Sättigungsstrom [1]1 A
Gleichstromwiderstand 1712 mΩ
Gleichstromwiderstand 21208 mΩ
Gleichstromwiderstand 11000 mΩ
Gleichstromwiderstand 21600 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]7 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
744889030220
SPEC22 µH, 198 µH, 1:3
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 122 µH
Induktivität 2198 µH
Übersetzungsverhältnis1:3 
Nennstrom [1]0.6 A
Sättigungsstrom [1]1 A
Gleichstromwiderstand 1732 mΩ
Gleichstromwiderstand 21872 mΩ
Gleichstromwiderstand 11000 mΩ
Gleichstromwiderstand 22500 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]5 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
744889015330
SPEC33 µH, 74.25 µH, 1:1.5
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 133 µH
Induktivität 274.25 µH
Übersetzungsverhältnis1:1.5 
Nennstrom [1]0.45 A
Sättigungsstrom [1]0.75 A
Gleichstromwiderstand 11338 mΩ
Gleichstromwiderstand 21782 mΩ
Gleichstromwiderstand 11900 mΩ
Gleichstromwiderstand 22400 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]7 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
744889020330
SPEC33 µH, 132 µH, 1:2
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 133 µH
Induktivität 2132 µH
Übersetzungsverhältnis1:2 
Nennstrom [1]0.45 A
Sättigungsstrom [1]0.75 A
Gleichstromwiderstand 11383 mΩ
Gleichstromwiderstand 22418 mΩ
Gleichstromwiderstand 11900 mΩ
Gleichstromwiderstand 23200 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]5.8 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
744889030330
SPEC33 µH, 297 µH, 1:3
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 133 µH
Induktivität 2297 µH
Übersetzungsverhältnis1:3 
Nennstrom [1]0.45 A
Sättigungsstrom [1]0.75 A
Gleichstromwiderstand 11466 mΩ
Gleichstromwiderstand 23758 mΩ
Gleichstromwiderstand 11900 mΩ
Gleichstromwiderstand 25200 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]4 MHz
–Verfügbarkeit prüfen

REDEXPERT-Verlustsimulation

Finden Sie die beste Drossel!

REDEXPERT-Verlustsimulation

Finden Sie die beste Drossel!

REDEXPERT verfügt über das weltweit genaueste AC-Verlustmodell, das sogar den DC-Bias-Strom berücksichtigt. Mit dedizierten DC/DC-Topologien oder dem generischen Verlustsimulator können Sie die AC- und DC-Verluste Ihres Wandlers präzise bestimmen. Das Modell berücksichtigt das Kernmaterial, die Form und die Wicklungsstruktur der Drossel. REDEXPERT empfiehlt passende Drosseln und ermöglicht es Ihnen, weitere Filter hinzuzufügen, um die optimale Drossel für Ihre Anwendung zu finden.

Schematische Darstellungen des Redexpert Verlust-Simulators

Videos

WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos