de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-MPSA EMI Multilayer Power Suppression Bead

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
0805 2 1.2 0.9 SMT
1206 3.2 1.6 1.1 SMT
1612 4.06 3.05 2.28 SMT
1812 4.5 3.2 2.3 SMT
2220 5.59 5.08 1.8 SMT
3312 8.5 3.05 2.28 SMT

Merkmale

  • Spezifizierte Spitzenstromfähigkeit
  • Extrem niedrige RDC
  • Hoher Nennstrom bis 10 A
  • Betriebstemperatur: - 55 ºC bis +125 ºC
  • AEC-Q200 zertifiziert

Anwendung

  • Filter mit hohen Einschaltstromspitzen
  • Anwendungen zur Geräuschreduzierung an Antriebssträngen, Body Control und Infotainmentsystemen
  • Motorentstörung
  • Batteriemanagementsysteme, DC/DC-Wandler, Audio, etc.
  • Breitbandunterdrückung

Artikeldaten

Alle
0805
1206
1612
1812
2220
3312
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC
(mΩ)
TypDesign Kit Muster
78279223560SPEC
7 Dateien 56 90 10 4 High Current782001
78279220800SPEC
7 Dateien 80 120 4 18 High Current782001
78279226101SPEC
7 Dateien 100 160 8 6 High Current782001
78279225101SPEC
7 Dateien 100 160 10 4 High Current782001
78279224101SPEC
7 Dateien 100 160 7 5 High Current782001
78279224151SPEC
7 Dateien 150 230 5 10 High Current782001
78279224171SPEC
7 Dateien 170 280 4 15 High Current782001
78279224181SPEC
7 Dateien 180 240 5 10 High Current782001
78279224251SPEC
7 Dateien 250 300 4 12 High Current
78279224271SPEC
7 Dateien 270 350 4 20 High Current782001
78279221281SPEC
7 Dateien 280 288 3.5 35 High Current782001
78279220321SPEC
7 Dateien 320 347 2.5 50 High Current782001
78279224401SPEC
7 Dateien 400 460 4.5 20 High Current782001
78279224551SPEC
7 Dateien 550 660 4 35 High Current782001
78279220601SPEC
7 Dateien 600 551 2.1 80 High Current782001
78279221601SPEC
7 Dateien 600 610 2.5 50 High Current782001
Artikel Nr. Daten­blatt
78279223560SPEC
78279220800SPEC
78279226101SPEC
78279225101SPEC
78279224101SPEC
78279224151SPEC
78279224171SPEC
78279224181SPEC
78279224251SPEC
78279224271SPEC
78279221281SPEC
78279220321SPEC
78279224401SPEC
78279224551SPEC
78279220601SPEC
78279221601SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC
(mΩ)
TypDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: