WE-LF SMD Stromkompensierte Netzdrossel in SMT
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Material
Type SH
23.3 18.5 11.5 2.1 MnZn

Merkmale

  • Stromkompensierte Drossel für Oberflächenmontage
  • Flache Bauweise
  • Ringkern mit sektioneller Wicklung
  • Hohe Dämpfung von Gleichtaktstörern im nieder- bis mittelfrequenten Bereich
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
  • Klimakategorie: 40/125/21
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Zertifiziert gemäß IEC 60938-2
  • VDE zertifiziert

Anwendung

  • Netzfilter
  • Leitungselektronik
  • Getaktete Stromversorgungen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
IR 1(A)
L1(mH)
RDC1 max.(Ω)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WE-LF SMD Stromkompensierte Netzdrossel in SMT
7446630027
SPEC0.6 A, 27 mH, 1.2 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom [1]0.6 A
Induktivität [1]27 mH
Gleichstromwiderstand [1]1.2 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23.3 mm
Breite18.5 mm
Höhe11.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-LF SMD Stromkompensierte Netzdrossel in SMT
7446630039
SPEC0.55 A, 39 mH, 1.7 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom [1]0.55 A
Induktivität [1]39 mH
Gleichstromwiderstand [1]1.7 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23.3 mm
Breite18.5 mm
Höhe11.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-LF SMD Stromkompensierte Netzdrossel in SMT
7446630047
SPEC0.4 A, 47 mH, 2.6 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom [1]0.4 A
Induktivität [1]47 mH
Gleichstromwiderstand [1]2.6 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23.3 mm
Breite18.5 mm
Höhe11.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-LF SMD Stromkompensierte Netzdrossel in SMT
7446631007
SPEC1.4 A, 6.8 mH, 0.3 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom [1]1.4 A
Induktivität [1]6.8 mH
Gleichstromwiderstand [1]0.3 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23.3 mm
Breite18.5 mm
Höhe11.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-LF SMD Stromkompensierte Netzdrossel in SMT
7446631010
SPEC1 A, 10 mH, 0.55 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom [1]1 A
Induktivität [1]10 mH
Gleichstromwiderstand [1]0.55 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23.3 mm
Breite18.5 mm
Höhe11.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-LF SMD Stromkompensierte Netzdrossel in SMT
7446632001
SPEC3 A, 1 mH, 0.06 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom [1]3 A
Induktivität [1]1 mH
Gleichstromwiderstand [1]0.06 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23.3 mm
Breite18.5 mm
Höhe11.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-LF SMD Stromkompensierte Netzdrossel in SMT
7446632002
SPEC2.75 A, 2.2 mH, 0.1 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom [1]2.75 A
Induktivität [1]2.2 mH
Gleichstromwiderstand [1]0.1 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23.3 mm
Breite18.5 mm
Höhe11.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-LF SMD Stromkompensierte Netzdrossel in SMT
7446632003
SPEC2.25 A, 3.3 mH, 0.15 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom [1]2.25 A
Induktivität [1]3.3 mH
Gleichstromwiderstand [1]0.15 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23.3 mm
Breite18.5 mm
Höhe11.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-LF SMD Stromkompensierte Netzdrossel in SMT
74466340007
SPEC5.25 A, 0.7 mH, 0.03 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom [1]5.25 A
Induktivität [1]0.7 mH
Gleichstromwiderstand [1]0.03 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge23.3 mm
Breite18.5 mm
Höhe11.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design