ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichAutomotiveProduktgruppeSpeicherdrosselnProduktserieWE-HCIA SMT-Flachdraht-Hochstrominduktivität

WE-HCIA SMT-Flachdraht-Hochstrominduktivität

WE-HCIA SMT-Flachdraht-Hochstrominduktivität
Bauform Serien­daten­blatt MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
1050SPEC 10.5 10.2 4.7 -
7050SPEC 7 6.9 4.8 -

Merkmale

  • Magnetisch geschirmt
  • Flachdrahtspule für geringe Verluste
  • Geringes Streufeld
  • Betriebstemperatur: von -55 °C bis zu +150 °C
  • Strombelastbarkeit bis zu 36 A
  • AEC-Q200
  • Automotive approved

Anwendung

  • Filterdrossel für Motorelektronik
  • Infotainment im Auto
  • Multimedia-Anwendungen

Artikeldaten

Alle
1050
7050
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL
(µH)
Tol. LIR
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Muster
7843140047SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.47 ±20% 16.9 25 1.65 292
7843250072SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.72 ±20% 22 36.1 1.38 103
784314011SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.1 ±20% 14.7 15.2 3.47 147
784325012SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.2 ±20% 20 30 2.04 76
784325018SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.8 ±20% 16 25 3.3 60
784325024SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.4 ±20% 14 20.7 5.4 55
784325033SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 ±20% 12 18 5.75 41
784314033SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 ±20% 9.2 8.7 9.62 68
784325042SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.2 ±20% 11 15.7 7.8 36
784314049SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.9 ±20% 7.6 7.2 15.85 64
784325055SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5.2 ±20% 10 14.3 9.45 31
784325065SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.5 ±20% 8.4 13 11.55 27
784314065SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.5 ±20% 6.3 6.4 23.65 50
784325078SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7.8 ±20% 8 12 14.4 23
784325100SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 ±20% 7.2 10.3 23.1 21
784314100SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 ±20% 3.7 4.85 33.72 41
784325160SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16.7 ±20% 5 7.8 38 16
Artikel Nr. Daten­blatt
7843140047SPEC
7843250072SPEC
784314011SPEC
784325012SPEC
784325018SPEC
784325024SPEC
784325033SPEC
784314033SPEC
784325042SPEC
784314049SPEC
784325055SPEC
784325065SPEC
784314065SPEC
784325078SPEC
784325100SPEC
784314100SPEC
784325160SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL
(µH)
Tol. LIR
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Muster