de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-ExB Stromkompensierte Netzdrossel

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
Type L 28 18.5 33 THT

Merkmale

  • MnZn und NiZn Kernmaterial
  • Entstörung in einem breiten Frequenzspektrum (100 kHz bis 100 MHz)
  • Kombinierter Entstör- und Burst-Filter
  • Störfestigkeitserhöhung
  • Klimakategorie 40/125/21
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0

Anwendung

  • EMV Filter
  • Netzfilter
  • Leistungselektronik
  • Motorentstörung
  • Gleichtaktfilter

Artikeldaten

Type L
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartDesign Kit Muster
744844101SPEC
8 Dateien 14 100 6 250 1500 28 18.5 33 THT744824
744844102SPEC
8 Dateien 4.5 1000 42 250 1500 28 18.5 33 THT744824
744844221SPEC
8 Dateien 12 220 9 250 1500 28 18.5 33 THT744824
744844470SPEC
8 Dateien 15 47 4.6 250 1500 28 18.5 33 THT744824
744844471SPEC
8 Dateien 9 470 16 250 1500 28 18.5 33 THT744824
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744844101SPEC
744844102SPEC
744844221SPEC
744844470SPEC
744844471SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design