Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
5838 | 6 | 6 | 4 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Niedrige Bauhöhe – weniger als 4 mm
- Kleine Abmessungen 6x6 mm
- sehr geringer Sekundär RDC
- unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse
- getrenntes Schweiß- und Lötpad
- Optimierte Wickeltechnik für erhöhte Leistung und Zuverlässigkeit
Anwendung
- Drahtlose Feuer-, Alarm-, Gas- und Messsensoren – batterielos betrieben durch Umweltenergien unter Einsatz von Energy Harvesting Spannungswandlern von LTC3108/LTC3109
- Sensoren in schwerzugänglichen Bereichen mit vorhersehbarem wiederkehrendem Batterieaustausch
- energieautarke Versorgung mittels Energy Harvesting nachträglich zu installierender Zustandsgeber/ Sensoren
Artikeldaten
5838
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | ISAT1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74488540070 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 70000 | 1 : 100 | 1.9 | 1.3 | 0.085 | 205 | 0.095 | 240 | |
74488540120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13 | 33000 | 1 : 50 | 1.7 | 1 | 0.09 | 135 | 0.1 | 155 | |
74488540250 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | 10000 | 1 : 20 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 42 | 0.24 | 48 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | ISAT1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | Muster |
---|
Jetzt entdecken:
Videos
WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos
Videos
Würth Elektronik Webinar: Energy Harvesting-Entwicklungsschritte
Videos
Würth Elektronik Webinar: Energy Harvesting ist keine Fiktion mehr
Videos
Würth Elektronik Webinar: Energy Harvesting: Now a Real and Efficient Solution
Videos
Würth Elektronik Webinar: Energy Harvesting ist keine Fiktion mehr
Videos
Würth Elektronik Webinar: Energy Harvesting-Entwicklungsschritte