ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGekoppelte SpeicherdrosselnProduktserieWE-CFWI Gekoppelte Flachdraht Doppeldrossel

WE-CFWI Gekoppelte Flachdraht Doppeldrossel ERWEITERT

WE-CFWI Gekoppelte Flachdraht Doppeldrossel
 Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
ERW. 1310 15.5 13.2 10.5
1312 15.5 13.2 12.5
1813 21 18.5 13.5

Merkmale

  • Sehr geringer RDC
  • Sättigungsströme größer als 50 A
  • Geringer Induktivitätsdrift über Temperatur
  • Gekoppelte Induktivität mit zwei identischen Wicklungen
  • Durch Reihen- und Parallelverschaltungen weitere Drossellösungen möglich

Anwendung

  • Hochleistungsschaltregler
  • 1:1 Sperrwandler-Anwendungen
  • Buck, Boost, Sepic, Cuk-Schaltregler
  • Schaltregler mit zweiter, ungeregelter Ausgangsspannung
  • Battery Cell Charging Balancer

Duett der Meisterklasse!

Die WE-MCRI ist eine innovative, gemoldete Doppeldrossel. Der vollautomatische Produktionsprozess mit Bifilarwicklung ermöglicht einen fast idealen Kopplungskoeffizienten von bis zu 0,995.

Produktvideo und mehr

Artikeldaten

Alle
1310
1312
1813
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
Muster
NEU74485540080SPEC
7 Dateien 0.8 0.8 1:1 28 28 62 62 1.6 1.6
NEU74485540120SPEC
7 Dateien 1.2 1.2 1:1 23 23 47 47 2.4 2.4
NEU74485540170SPEC
7 Dateien 1.7 1.7 1:1 21 21 39 39 3.3 3.3
NEU74485540220SPEC
7 Dateien 2.2 2.2 1:1 18 18 35 35 4.2 4.2
NEU74485540290SPEC
7 Dateien 2.9 2.9 1:1 17 17 29 29 5.6 5.6
NEU74485540350SPEC
7 Dateien 3.5 3.5 1:1 14 14 27 27 7.5 7.5
NEU74485540440SPEC
6 Dateien 4.4 4.4 1:1 12 12 24 24 9.6 9.6
74485540680SPEC
7 Dateien 6.8 6.8 1:1 14 14 16 16 11.3 11.3
74485540820SPEC
7 Dateien 8.2 8.2 1:1 13.5 13.5 14 14 13 13
74485540101SPEC
7 Dateien 10 10 1:1 13 13 13.5 13.5 13.9 13.9
74485542680SPEC
7 Dateien 6.8 6.8 1:1 13.5 13.5 26 26 6.1 6.1
74485542820SPEC
7 Dateien 8.2 8.2 1:1 13 13 24 24 8.4 8.4
74485542101SPEC
7 Dateien 10 10 1:1 11.5 11.5 22 22 11 11
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
NEU74485540080SPEC
NEU74485540120SPEC
NEU74485540170SPEC
NEU74485540220SPEC
NEU74485540290SPEC
NEU74485540350SPEC
NEU74485540440SPEC
74485540680SPEC
74485540820SPEC
74485540101SPEC
74485542680SPEC
74485542820SPEC
74485542101SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
Muster

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Videos

WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos