Referenzdesign MagI³C Current Source

Artikel Nr. 178004

Referenzdesign MagI³C Current Source

Merkmale

  • Strom kann individuell über einen Jumper eingestellt werden
  • Strom kann dynamisch mit externem Microcontroller eingestellt werden (PWM)
  • Spannungslimit / Ladeschlußspannung kann per Jumper eingestellt werden
  • Versorgt 1-4 weiße High Power LEDs
  • MagI³C Power Modul 171 031 801 wird als Stromquelle genutzt
  • Leitungsgebundene und abgestrahlte EMV konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22

Anwendung

  • Für Anwendungen die eine Konstantstromquelle erfordern
  • Als Batterieladegerät
  • Super Capacitor Ladegerät
  • Treiber für Hochleistungs-LEDs

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Beschreibung
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
178004
SPECMagI³C Current Source, 4 - 18, 1.45 V - 14.4
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
BeschreibungMagI³C Current Source 
Input Voltage 4 - 18
Output Voltage 1.45 V - 14.4
Ausgangsstrom3 A
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

#askLorandt erklärt: MagI³C-Stromquelle

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules